Группы товаров
Пружинные длинные петли, сталь, нержавеющая сталь или алюминий
K2161

Пружинные длинные петли, сталь, нержавеющая сталь или алюминий

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Сталь, нержавеющая сталь A2 и алюминий.Указание:Длинные петли, также известные как рояльные петли, обеспечивают качественное решение для различных вариантов применения и поставляются в вариантах со сверлением и без сверления. Изготовленные из стали, нержавеющей стали или алюминия, эти петли обеспечивают отличное сочетание прочности и универсальности.

Благодаря точной конструкции длинные петли обеспечивают плавное движение и продолжительный срок службы без признаков износа. Просверленные варианты облегчают монтаж и обеспечивают быстрое крепление, в то время как варианты без сверления создают разнообразные возможности при размещении.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2161_Datasheet_31960__--ru 158 kB

Чертежи (общий обзор)

Пружинные длинные петли, сталь, нержавеющая сталь или алюминий

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
Материал
компонента
AA1B

B1B2DD1SВид
стали
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2161.0001508Aбез отверстийСтальСталь15-204015--1,50,8- по запросу
K2161.0002008Aбез отверстийСтальСталь20-204015--20,8- по запросу
K2161.0202006Aбез отверстийАлюминийСталь20-200015--2,40,6- по запросу
K2161.0102008Aбез отверстийнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь20-204015--20,81.4301 по запросу
K2161.0002508Aбез отверстийСтальСталь25-204015--20,8- по запросу
K2161.0102508Aбез отверстийнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь25-204015--20,81.4301 по запросу
K2161.0202508Aбез отверстийАлюминийСталь25-100015--20,8- по запросу
K2161.0003008Aбез отверстийСтальСталь30-204015--20,8- по запросу
K2161.0103008Aбез отверстийнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь30-204015--20,81.4301 по запросу
K2161.0003010Aбез отверстийСтальСталь30-204015--21- по запросу
K2161.0103010Aбез отверстийнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь30-204015--211.4301 по запросу
K2161.0203010Aбез отверстийАлюминийАлюминий30-198015--21- по запросу
K2161.0003510Aбез отверстийСтальСталь35-204015--21- по запросу
K2161.0203510Aбез отверстийАлюминийАлюминий35-199530--31- по запросу
K2161.0004012Aбез отверстийСтальСталь40-204030--31,2- по запросу
K2161.0104012Aбез отверстийнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь40-204030--31,21.4301 по запросу
K2161.0104015Aбез отверстийнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь40-204015--41,51.4301 по запросу
K2161.0204012Aбез отверстийАлюминийАлюминий40-204030--31,2- по запросу
K2161.0005012Aбез отверстийСтальСталь50-204030--31,2- по запросу
K2161.0105012Aбез отверстийнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь50-204030--31,21.4301 по запросу
K2161.0205012Aбез отверстийАлюминийАлюминий50-204030--31,2- по запросу
K2161.0006020Aбез отверстийСтальСталь60-204030--62- по запросу
K2161.0106020Aбез отверстийнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь60-204030--621.4301 по запросу
K2161.0206020Aбез отверстийАлюминийАлюминий60-199530--62- по запросу
K2161.0007020Aбез отверстийСтальСталь70-204030--62- по запросу
K2161.0107020Aбез отверстийнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь70-204030--621.4301 по запросу
K2161.0008030Aбез отверстийСтальСталь80-200040--63- по запросу
K2161.0108030Aбез отверстийнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь80-200040--631.4301 по запросу
K2161.0208030Aбез отверстийАлюминийАлюминий80-199540--63- по запросу
K2161.0010030Aбез отверстийСтальСталь100-200040--103- по запросу
K2161.0110030Aбез отверстийнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь100-200040--631.4301 по запросу
K2161.0210040Aбез отверстийАлюминийСталь100-100040--104- по запросу
K2161.0012050Aбез отверстийСтальСталь120-100040--105- по запросу
K2161.0112020Aбез отверстийнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь120-210030--621.4301 по запросу
K2161.1002008Bс отверстиемСтальСталь2014204015602,820,8- по запросу
K2161.1102008Bс отверстиемнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь2014204015602,820,81.4301 по запросу
K2161.1002508Bс отверстиемСтальСталь2514204015602,820,8- по запросу
K2161.1102508Bс отверстиемнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь2514204015603,620,81.4301 по запросу
K2161.1003008Bс отверстиемСтальСталь3016,8204015603,920,8- по запросу
K2161.1003010Bс отверстиемСтальСталь3016,8204015603,921- по запросу
K2161.1103010Bс отверстиемнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь3016,8204015603,9211.4301 по запросу
K2161.1003510Bс отверстиемСтальСталь3519,5204015604,521- по запросу
K2161.1004012Bс отверстиемСтальСталь4022,7204030604,231,2- по запросу
K2161.1104012Bс отверстиемнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь4022,7204030604,231,21.4301 по запросу
K2161.1104015Bс отверстиемнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь4022,720401560441,51.4301 по запросу
K2161.1005012Bс отверстиемСтальСталь502820403060431,2- по запросу
K2161.1105012Bс отверстиемнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь502820403060431,21.4301 по запросу
K2161.1106020Bс отверстиемнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь6035204030604621.4301 по запросу
K2161.1108030Bс отверстиемнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь8035200040605,2631.4301 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33