Группы товаров
Винты установочные для опор из стали или нержавеющей стали
K0669

Винты установочные для опор из стали или нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.
Указание:Опоры компонуются из диска и ходового винта. Каждый диск может комбинироваться с каждым ходовым винтом.Принадлежности:K0672 Диски для регулируемых опор из обыкновенной или нержавеющей стали.
K0673 Диски для регулируемых опор с резиновой пластиной, из обыкновенной или нержавеющей стали.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0669 Винты установочные для опор из стали или нержавеющей стали 140 kB
 Технические данные для шарнирных оснований 145 kB

Чертежи

Винты установочные для опор из стали или нержавеющей стали

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказа

Материал
основы
D1LSWДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0669.080501СтальM8501740 по запросу
K0669.080801СтальM8801740 по запросу
K0669.081001СтальM81001740 по запросу
K0669.081201СтальM81201740 по запросу
K0669.081501СтальM81501740 по запросу
K0669.100501СтальM10501740 по запросу
K0669.100801СтальM10801740 по запросу
K0669.101001СтальM101001740 по запросу
K0669.101201СтальM101201740 по запросу
K0669.101501СтальM101501740 по запросу
K0669.120501СтальM12501940 по запросу
K0669.120801СтальM12801940 по запросу
K0669.121001СтальM121001940 по запросу
K0669.121201СтальM121201940 по запросу
K0669.121501СтальM121501940 по запросу
K0669.160501СтальM16502440 по запросу
K0669.160801СтальM16802440 по запросу
K0669.161001СтальM161002440 по запросу
K0669.161201СтальM161202440 по запросу
K0669.161501СтальM161502440 по запросу
K0669.200501СтальM20503040 по запросу
K0669.200801СтальM20803040 по запросу
K0669.201001СтальM201003040 по запросу
K0669.201201СтальM201203040 по запросу
K0669.201501СтальM201503040 по запросу
K0669.080502нержавеющая стальM8501740 по запросу
K0669.080802нержавеющая стальM8801740 по запросу
K0669.081002нержавеющая стальM81001740 по запросу
K0669.081202нержавеющая стальM81201740 по запросу
K0669.081502нержавеющая стальM81501740 по запросу
K0669.100502нержавеющая стальM10501740 по запросу
K0669.100802нержавеющая стальM10801740 по запросу
K0669.101002нержавеющая стальM101001740 по запросу
K0669.101502нержавеющая стальM101501740 по запросу
K0669.120502нержавеющая стальM12501940 по запросу
K0669.120802нержавеющая стальM12801940 по запросу
K0669.121002нержавеющая стальM121001940 по запросу
K0669.121202нержавеющая стальM121201940 по запросу
K0669.121502нержавеющая стальM121501940 по запросу
K0669.160502нержавеющая стальM16502440 по запросу
K0669.160802нержавеющая стальM16802440 по запросу
K0669.161002нержавеющая стальM161002440 по запросу
K0669.161202нержавеющая стальM161202440 по запросу
K0669.161502нержавеющая стальM161502440 по запросу
K0669.200502нержавеющая стальM20503040 по запросу
K0669.200802нержавеющая стальM20803040 по запросу
K0669.201002нержавеющая стальM201003040 по запросу
K0669.201202нержавеющая стальM201203040 по запросу
K0669.201502нержавеющая стальM201503040 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33