Группы товаров
Диски с консолью для шарнирных оснований из цинкового сплава
K0417

Диски с консолью для шарнирных оснований из цинкового сплава

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Диск из цинкового сплава.
Плата антискольжения - термопластичный эластомер.
Исполнение: Диск черный c порошковым покрытием.Указание:Шарнирные основания компонуются из диска и ходового винта или шаровой головки. Каждый диск может комбинироваться с любым ходовым винтом или шаровой головкой.
Плата антискольжения поглощает вибрации и предотвращает скольжение шарнирного основания.
Подходящие ходовые винты смотри K0421.
Подходящие шаровые головки смотри K0422.
Указание на чертеже:
Форма C с отверстием для привинчивания без пластины антискольжения
Форма D с отверстием для привинчивания с пластиной антискольжения
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0417 Диски с консолью для шарнирных оснований из цинкового сплава 207 kB
 Технические данные для шарнирных оснований 145 kB

Чертежи (общий обзор)

Диски с консолью для шарнирных оснований из цинкового сплава

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0417.30801C801830  по запросу
K0417.40801D802030  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33