Группы товаров
Сферические резиновые буферы
K0576

Резинометаллический буфер, сталь, тип KE, сферический с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Металлические части из стали, класс прочности 5.6.
Эластомер из натурального каучука, твердость 55° по Шору A или 70° по Шору A.
Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Отличительными особенностями резиновых буферов являются их прочность, а также эффективность при амортизации и гашении толчков. Резиновые буферы в особенности подходят для упругого ограничения хода и амортизации толчков у мобильных и стационарных агрегатов и машин, а также в качестве упоров.
В силу состава материала резиновые буферы окрашиваются контактным способом, что может привести, например, к появлению следов истирания и изменению цвета полов или контактных поверхностей.
По запросу поставляются резиновые буферы из EPDM светло-серого цвета, окрашенные неконтактным способом.
Диапазон температур:от -20 до +75 °C.По запросу:Другие значения твердости по Шору.

Чертежи

Резинометаллический буфер, сталь, тип KE, сферический с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказа

DHGTЖесткость пружины
Н/мм
Нагрузка в
Н
Твердость
по Шору A
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0576.050035555035M101015220055A по запросу
K0576.080060558060M1212301100055A по запросу
K0576.1250905512593M1616402000055A по запросу
K0576.050035705035M10101100800070A по запросу
K0576.080060708060M121217002400070A по запросу
K0576.1250907012590M161628006200070A по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип А

K0566

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип А, цилиндрический с двусторонней наружной резьбой

Резинометаллический буфер, тип AT, с сужением в средней части

K0567

Резинометаллический буфер, сталь, тип AT, с сужением в средней части, с двусторонней наружной резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип В

K0568

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

K1321

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип C

K0569

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

K1320

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, тип СT, с сужением в средней части

K0570

Резинометаллический буфер, сталь, тип СT, с сужением в средней части, с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип D

K0571

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

K1318

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой синий, соответствие требованиям FDA

K2233

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой
синий, соответствие требованиям FDA

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33