Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Сталь, нержавеющая сталь A2 или нержавеющая сталь A4.Исполнение: Сталь, класс прочности 8, без покрытия или с оцинковкой.
Сталь, класс прочности 10, без покрытия или с оцинковкой.
Сталь, класс прочности 12, без покрытия.
Нержавеющая сталь A2-70, без покрытия.
Нержавеющая сталь A4-70, без покрытия.
Указание:Класс прочности гайки должен совпадать с классом прочности болта или быть выше. То есть, для болта класса прочности 8.8 подходит гайка класса прочности 8 (или класс прочности гайки может быть выше, но ни в коем случае не ниже).
В таблице указана максимальная высота гайки H макс.
По запросу:Размеры раствора ключа согласно DIN ISO 272.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K1145_Datasheet_32170__DIN_934--ru 212 kB

Чертежи (общий обзор)

Гайки шестигранные DIN 934

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаматериал

Класс прочностиПоверхность
корпуса
DEHSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1145.025Сталь8зачищенный (черный)M2,55,4525 по запросу
K1145.03Сталь8зачищенный (черный)M36,012,45,5 по запросу
K1145.04Сталь8зачищенный (черный)M47,663,27 по запросу
K1145.05Сталь8зачищенный (черный)M58,7948 по запросу
K1145.06Сталь8зачищенный (черный)M611,05510 по запросу
K1145.08Сталь8зачищенный (черный)M814,386,513 по запросу
K1145.10Сталь8зачищенный (черный)M1018,9817 по запросу
K1145.12Сталь8зачищенный (черный)M1221,11019 по запросу
K1145.14Сталь8зачищенный (черный)M1423,91122 по запросу
K1145.16Сталь8зачищенный (черный)M1626,761324 по запросу
K1145.20Сталь8зачищенный (черный)M2032,951630 по запросу
K1145.22Сталь8зачищенный (черный)M22351832 по запросу
K1145.24Сталь8зачищенный (черный)M2439,61936 по запросу
K1145.27Сталь8зачищенный (черный)M2745,22241 по запросу
K1145.30Сталь8зачищенный (черный)M3050,92446 по запросу
K1145.33Сталь8зачищенный (черный)M3355,42650 по запросу
K1145.36Сталь8зачищенный (черный)M3660,82955 по запросу
K1145.2025Сталь8оцинкованнаяM2,55,4525 по запросу
K1145.203Сталь8оцинкованнаяM36,012,45,5 по запросу
K1145.204Сталь8оцинкованнаяM47,663,27 по запросу
K1145.205Сталь8оцинкованнаяM58,7948 по запросу
K1145.206Сталь8оцинкованнаяM611,05510 по запросу
K1145.208Сталь8оцинкованнаяM814,386,513 по запросу
K1145.210Сталь8оцинкованнаяM1018,9817 по запросу
K1145.212Сталь8оцинкованнаяM1221,11019 по запросу
K1145.214Сталь8оцинкованнаяM1423,91122 по запросу
K1145.216Сталь8оцинкованнаяM1626,761324 по запросу
K1145.220Сталь8оцинкованнаяM2032,951630 по запросу
K1145.222Сталь8оцинкованнаяM22351832 по запросу
K1145.224Сталь8оцинкованнаяM2439,61936 по запросу
K1145.227Сталь8оцинкованнаяM2745,22241 по запросу
K1145.230Сталь8оцинкованнаяM3050,92446 по запросу
K1145.233Сталь8оцинкованнаяM3355,42650 по запросу
K1145.236Сталь8оцинкованнаяM3660,82955 по запросу
K1145.403Сталь10зачищенный (черный)M36,012,45,5 по запросу
K1145.404Сталь10зачищенный (черный)M47,663,27 по запросу
K1145.405Сталь10зачищенный (черный)M58,7948 по запросу
K1145.406Сталь10зачищенный (черный)M611,05510 по запросу
K1145.408Сталь10зачищенный (черный)M814,386,513 по запросу
K1145.410Сталь10зачищенный (черный)M1018,9817 по запросу
K1145.412Сталь10зачищенный (черный)M1221,11019 по запросу
K1145.414Сталь10зачищенный (черный)M1423,91122 по запросу
K1145.416Сталь10зачищенный (черный)M1626,761324 по запросу
K1145.420Сталь10зачищенный (черный)M2032,951630 по запросу
K1145.422Сталь10зачищенный (черный)M22351832 по запросу
K1145.424Сталь10зачищенный (черный)M2439,61936 по запросу
K1145.427Сталь10зачищенный (черный)M2745,22241 по запросу
K1145.430Сталь10зачищенный (черный)M3050,92446 по запросу
K1145.433Сталь10зачищенный (черный)M3355,42650 по запросу
K1145.436Сталь10зачищенный (черный)M3660,82955 по запросу
K1145.304Сталь10оцинкованнаяM47,663,27 по запросу
K1145.305Сталь10оцинкованнаяM58,7948 по запросу
K1145.306Сталь10оцинкованнаяM611,05510 по запросу
K1145.308Сталь10оцинкованнаяM814,386,513 по запросу
K1145.310Сталь10оцинкованнаяM1018,9817 по запросу
K1145.312Сталь10оцинкованнаяM1221,11019 по запросу
K1145.314Сталь10оцинкованнаяM1423,91122 по запросу
K1145.316Сталь10оцинкованнаяM1626,761324 по запросу
K1145.320Сталь10оцинкованнаяM2032,951630 по запросу
K1145.322Сталь10оцинкованнаяM22351832 по запросу
K1145.324Сталь10оцинкованнаяM2439,61936 по запросу
K1145.327Сталь10оцинкованнаяM2745,22241 по запросу
K1145.330Сталь10оцинкованнаяM3050,92446 по запросу
K1145.333Сталь10оцинкованнаяM3355,42650 по запросу
K1145.336Сталь10оцинкованнаяM3660,82955 по запросу
K1145.506Сталь12зачищенный (черный)M611,05510 по запросу
K1145.508Сталь12зачищенный (черный)M814,386,513 по запросу
K1145.510Сталь12зачищенный (черный)M1018,9817 по запросу
K1145.512Сталь12зачищенный (черный)M1221,11019 по запросу
K1145.516Сталь12зачищенный (черный)M1626,761324 по запросу
K1145.520Сталь12зачищенный (черный)M2032,951630 по запросу
K1145.524Сталь12зачищенный (черный)M2439,61936 по запросу
K1145.527Сталь12зачищенный (черный)M2745,22241 по запросу
K1145.530Сталь12зачищенный (черный)M3050,92446 по запросу
K1145.536Сталь12зачищенный (черный)M3660,82955 по запросу
K1145.1025нержавеющая сталь A270зачищенныйM2,55,4525 по запросу
K1145.103нержавеющая сталь A270зачищенныйM36,012,45,5 по запросу
K1145.104нержавеющая сталь A270зачищенныйM47,663,27 по запросу
K1145.105нержавеющая сталь A270зачищенныйM58,7948 по запросу
K1145.106нержавеющая сталь A270зачищенныйM611,05510 по запросу
K1145.108нержавеющая сталь A270зачищенныйM814,386,513 по запросу
K1145.110нержавеющая сталь A270зачищенныйM1018,9817 по запросу
K1145.112нержавеющая сталь A270зачищенныйM1221,11019 по запросу
K1145.116нержавеющая сталь A270зачищенныйM1626,761324 по запросу
K1145.120нержавеющая сталь A270зачищенныйM2032,951630 по запросу
K1145.130нержавеющая сталь A270зачищенныйM3050,92446 по запросу
K1145.136нержавеющая сталь A270зачищенныйM3660,82955 по запросу
K1145.114нержавеющая сталь A270зачищенныйM1423,91122 по запросу
K1145.122нержавеющая сталь A270зачищенныйM22351832 по запросу
K1145.124нержавеющая сталь A270зачищенныйM2439,61936 по запросу
K1145.127нержавеющая сталь A270зачищенныйM2745,22241 по запросу
K1145.133нержавеющая сталь A270зачищенныйM3355,42650 по запросу
K1145.5025нержавеющая сталь A470зачищенныйM2,55,4525 по запросу
K1145.603нержавеющая сталь A470зачищенныйM36,012,45,5 по запросу
K1145.604нержавеющая сталь A470зачищенныйM47,663,27 по запросу
K1145.605нержавеющая сталь A470зачищенныйM58,7948 по запросу
K1145.606нержавеющая сталь A470зачищенныйM611,05510 по запросу
K1145.608нержавеющая сталь A470зачищенныйM814,386,513 по запросу
K1145.610нержавеющая сталь A470зачищенныйM1018,9817 по запросу
K1145.612нержавеющая сталь A470зачищенныйM1221,11019 по запросу
K1145.614нержавеющая сталь A470зачищенныйM1423,91122 по запросу
K1145.616нержавеющая сталь A470зачищенныйM1626,761324 по запросу
K1145.620нержавеющая сталь A470зачищенныйM2032,951630 по запросу
K1145.622нержавеющая сталь A470зачищенныйM22351832 по запросу
K1145.624нержавеющая сталь A470зачищенныйM2439,61936 по запросу
K1145.627нержавеющая сталь A470зачищенныйM2745,22241 по запросу
K1145.630нержавеющая сталь A470зачищенныйM3050,92446 по запросу
K1145.633нержавеющая сталь A470зачищенныйM3355,42650 по запросу
K1145.636нержавеющая сталь A470зачищенныйM3660,82955 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33