Группы товаров
Ручки-барашки "Miniwing" нержавеющая сталь, форма D, резьба просверлена - inch
K2041_D inch

Ручки-барашки "Miniwing" нержавеющая сталь, форма D, резьба...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Ручка-барашек Miniwing имеет эргономичную и компактную конструкцию.
Используемые материалы обеспечивают универсальное применение, включая условия со строжайшими требованиями к коррозионной устойчивости.
Материал:

Нержавеющая сталь 1.4308 (соответствует AISI 304) или .

Исполнение: полированный или c пескоструйной обработкой.Указание:Резьба M5 совместима с уплотнительной шайбой Hygienic USIT® K1491.Принадлежности:

Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® K1491 для привинчиваемых стыковых поверхностей.

Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2041_D inch Ручки-барашки "Miniwing" нержавеющая сталь, форма D, резьба просверлена - inch 191 kB

Чертежи

Ручки-барашки "Miniwing" нержавеющая сталь, форма D, резьба просверлена - inch

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаВид
стали
Поверхность
корпуса
ABD

D2D6HH1H2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2041.428A112D1.4308полированный281310-3211,88,114,12,2513,259 по запросу
K2041.428A212D1.4308полированный28131/4-2011,88,114,12,2513,259 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33