|
|
K1774Поворотные ролики из листовой стали компактное исполнение |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Корпус из листовой стали, оцинкованный, с синим пассивированием. Светло-коричневый ролик из полиуретана, твердость 92° по Шору A, или белый ролик из полиамида, твердость 80° по Шору D.Исполнение: Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце и сепаратором шариков. Ролик с двумя запрессованными шарикоподшипниками.Указание:Привинченная ось колеса.
Ролик из полиуретана: малый уровень шума при движении, малое сопротивление качению, эластичный, не повреждающий покрытие пола, очень износостойкий, не изменяет цвет при контакте.
Ролик из полиамида: очень малое сопротивление качению и вращению, легкий ход на гладких напольных покрытиях, очень износостойкий. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
|
Поворотные ролики из листовой стали компактное исполнение, форма В |
подробнее |
Номер заказа | Форма | Обозначение | Исполнение 1 | Вариант крепления | Установка колеса | Материал ролика | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | R | Допустимая нагрузка, кг | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1774.0352711 | B | Направляющий ролик | без стопорной системы | Сопрягаемая плита | шарикоподшипник | полиуретан | 15 | 27 | 38 | 48 | 60 | 35 | 6,2 | 52 | 60 | 48 | 38 | 32,5 | 100 |  | | по запросу | | K1774.0352812 | B | Направляющий ролик | без стопорной системы | Сопрягаемая плита | шарикоподшипник | полиамид | 15 | 28 | 38 | 48 | 60 | 35 | 6,2 | 52 | 60 | 48 | 38 | 32,5 | 100 |  | | по запросу | |
|
Поворотные ролики из листовой стали компактное исполнение, форма С |
подробнее |
Номер заказа | Форма | Обозначение | Исполнение 1 | Вариант крепления | Установка колеса | Материал ролика | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | R | Допустимая нагрузка, кг | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1774.0503311 | C | Направляющий ролик | без стопорной системы | Сопрягаемая плита | шарикоподшипник | полиуретан | 29 | 33 | 45 | 51 | 66 | 50 | 8,5 | 73 | 90 | 75 | 61 | 54 | 150 |  | | по запросу | | K1774.0503212 | C | Направляющий ролик | без стопорной системы | Сопрягаемая плита | шарикоподшипник | полиамид | 29 | 32 | 45 | 51 | 66 | 50 | 8,5 | 73 | 90 | 75 | 61 | 54 | 150 |  | | по запросу | |
|
|
Поворотные ролики из листовой стали компактное исполнение, форма E |
подробнее |
Номер заказа | Форма | Обозначение | Исполнение 1 | Вариант крепления | Установка колеса | Материал ролика | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | R | Допустимая нагрузка, кг | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1774.0352732 | E | Направляющий ролик | с системой стопорения колес | Сопрягаемая плита | шарикоподшипник | полиамид | 15 | 27 | 38 | 48 | 60 | 35 | 6,2 | 52 | 60 | 48 | 38 | 63 | 100 |  | | по запросу | | K1774.0352731 | E | Направляющий ролик | с системой стопорения колес | Сопрягаемая плита | шарикоподшипник | полиуретан | 15 | 27 | 38 | 48 | 60 | 35 | 6,2 | 52 | 60 | 48 | 38 | 63 | 100 |  | | по запросу | |
|
Поворотные ролики из листовой стали компактное исполнение, форма F |
подробнее |
Номер заказа | Форма | Обозначение | Исполнение 1 | Вариант крепления | Установка колеса | Материал ролика | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | R | Допустимая нагрузка, кг | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1774.0503331 | F | Направляющий ролик | с системой стопорения колес | Сопрягаемая плита | шарикоподшипник | полиуретан | 29 | 33 | 45 | 51 | 66 | 50 | 8,5 | 73 | 90 | 75 | 61 | 80 | 150 |  | | по запросу | | K1774.0503332 | F | Направляющий ролик | с системой стопорения колес | Сопрягаемая плита | шарикоподшипник | полиамид | 29 | 33 | 45 | 51 | 66 | 50 | 8,5 | 73 | 90 | 75 | 61 | 80 | 150 |  | | по запросу | |
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|