Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: Без покрытия.Указание:Для защиты растровых отверстий от стружки и пыли их следует закрыть защитными заглушками.
В неиспользуемых отверстиях установить защитные заглушки! Защитные колпачки из алюминия применяются при использовании коррозионно-активных охлаждающих эмульсий или когда резание производится без охлаждающих средств.
Преимущества:Уплотнительное кольцо (форма B и C) препятствует проникновению охлаждающих эмульсий в растровые отверстия.По запросу:Различные цвета для дифференциации по базовым элементам с растровыми отверстиями.Указание на чертеже:
Форма A: с внутренним шестигранником, без уплотнительного кольца
Форма B: с внутренним шестигранником, с уплотнительным кольцом
Форма C: со шлицем, с уплотнительным кольцом
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0862 Заглушка из алюминия 250 kB
 Техническое указание для растровых отверстий и расстояний M12, M16 59,6 kB

Чертежи (общий обзор)

Заглушка из алюминия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1Исполнение 2D

D1GLL1NSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0862.1000815Aс шестигранным углублениембез уплотнительного кольца12,611,9M8157,5-4 по запросу
K0862.1001221Aс шестигранным углублениембез уплотнительного кольца1311,9M122111,5-4 по запросу
K0862.1001626Aс шестигранным углублениембез уплотнительного кольца1715,9M162615-5 по запросу
K0862.1002035Aс шестигранным углублениембез уплотнительного кольца2119,9M203519-5 по запросу
K0862.2100815Bс шестигранным углублениемс уплотнительным кольцом12,611,9M8157,5-4 по запросу
K0862.2101221Bс шестигранным углублениемс уплотнительным кольцом1311,9M122111,5-4 по запросу
K0862.2101626Bс шестигранным углублениемс уплотнительным кольцом1715,9M162615-5 по запросу
K0862.2102035Bс шестигранным углублениемс уплотнительным кольцом2119,9M203519-5 по запросу
K0862.3110815Cс пазомс уплотнительным кольцом11,911,9M8157,52- по запросу
K0862.3111221Cс пазомс уплотнительным кольцом11,911,9M122111,52- по запросу
K0862.3111626Cс пазомс уплотнительным кольцом15,915,9M1626152- по запросу
K0862.3112035Cс пазомс уплотнительным кольцом19,919,9M2035192- по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33