연락처
카탈로그
회사 정보
AGBs
데이터 보호
제품
작동 부품 | 스탠다드 부품
클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
그립 및 노브
핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
힌지
스위벨 피트
튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
텔레스코픽 레일
잠금 장치,걸쇠,자물쇠
퀵 클램프, 클램핑 장치
클램핑 유닛
스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
기계 유닛 및 장치 유닛
조인트
마그네트
흡수 유닛
레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
스케일, 스케일 링, 수준기
운반 기술
공구, 작업장 용품
위생보호장치
클램핑 기술
작업물 클램핑 기술
모듈형 클램핑 기술
제로점 클램핑 기술
바이스 클램핑 기술
스페셜 솔루션
Sale
제품 라인
유압
PNEUMATIC
탐지 가능
FEATUREgrip
HYGIENIC
19“ 기술
스테인레스 스틸
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
알루미늄 프로파일용 액세서리
뉴스
신제품
KIPP 뉴스
보도 자료
박람회
독일 박람회
국제 박람회
박람회 후기
서비스
제품 동영상
CAD 데이터
카탈로그 주문
재료 목록
공급 조건
공급회사용
AGBs
다운로드
카탈로그
작동 부품 | 일반 유닛
공작품 클램핑 시스템
KIPP inc 카다로그
브로셔
CAD 데이터
보도 자료
공급회사용 다운로드 분야
증명
연락처
홈
회사
제품 그룹
클램프 레버
클램핑 레버
캠 레버
그립 및 노브
핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
힌지
스위벨 피트
튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
텔레스코픽 레일
잠금 장치,걸쇠,자물쇠
퀵 클램프, 클램핑 장치
클램핑 유닛
스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
기계 유닛 및 장치 유닛
조인트
마그네트
흡수 유닛
레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
스케일, 스케일 링, 수준기
운반 기술
위생보호장치
작업물 클램핑 기술
모듈형 클램핑 기술
제로점 클램핑 기술
바이스 클램핑 기술
제품
작동 부품 | 스탠다드 부품
클램핑 기술
작업물 클램핑 기술
클램핑 유닛
포지셔닝 부품
K0815
피팅 나사 A형
K0815
피팅 나사 B형
K0705
연결부가 있는 로케이팅 볼트
ISO 7379와 유사
K0706
긴 나사 핀이 있는 로케이팅 볼트
육각 DIN 609와 유사
K1908
원형 핀
DIN 6325
K1909
암나사가 있는 원형 핀
DIN EN ISO 8735
K0817
빼낼 수 있는 로케이팅 볼트 A형과 C형
K0818
빼낼 수 있는 로케이팅 볼트 B형과 D형
K0350
로케이팅 볼트 볼 엔드 타입 A
K0350
로케이팅 볼트 볼 엔드 플랫 타입 C
K0351
로케이팅 볼트 볼 엔드 타입 B
K0351
로케이팅 볼트 볼 엔드 플랫 타입 D
K1094
로케이팅 볼트, 암나사
K1095
로케이팅 볼트용 마운트 부싱
K1627
포지셔닝 테이퍼, 스틸 소재,
센터링 유닛용
K1628
포지셔닝 부싱, 스틸 소재,
센터링 유닛용
K0356
확장형 포지셔닝 볼트
K0918
포지셔닝 유닛
서포트 부품, 스토퍼
금형 클램핑 시스템
텔레스코픽 클램핑 유닛
체인 텐셔너
모듈형 클램핑 기술
제로점 클램핑 기술
바이스 클램핑 기술
스페셜 솔루션
클래시커
변경된 새로운 주문번호
전화 요청
공급회사용
공급 조건
AGBs
K0815
피팅 나사 A형
뒤로
제품
클램핑 기술
작업물 클램핑 기술
포지셔닝 부품
피팅 나사 A형
품목 설명/제품 이미지
설명
재질:
단강.
표면 마무리:
열처리 및 검정 산화처리
맞춤 시트 연마됨
다운로드
여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
데이터 시트 K0815 피팅 나사 A형
117 kB
도면
캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호
타입
A
B
C
D
K
L
SW
조임 토크
max. Nm
CAD
액세서리
가격
주문
K0815.112045
A
12
22
18
M12
12
45
10
88
0.00
€
K0815.112055
A
12
22
18
M12
12
55
10
88
0.00
€
K0815.112065
A
12
22
18
M12
12
65
10
88
0.00
€
K0815.112075
A
12
22
18
M12
12
75
10
88
0.00
€
K0815.116055
A
16
25
24
M16
16
55
14
216
0.00
€
K0815.116065
A
16
25
24
M16
16
65
14
216
0.00
€
K0815.116075
A
16
25
24
M16
16
75
14
216
0.00
€
이 카탈로그 다른 품목
<<
|
<
|
1-10
|
11-17
|
>
|
>>
K0815
피팅 나사 B형
K0705
연결부가 있는 로케이팅 볼트
ISO 7379와 유사
K0706
긴 나사 핀이 있는 로케이팅 볼트
육각 DIN 609와 유사
K1908
원형 핀
DIN 6325
K1909
암나사가 있는 원형 핀
DIN EN ISO 8735
K0817
빼낼 수 있는 로케이팅 볼트 A형과 C형
K0818
빼낼 수 있는 로케이팅 볼트 B형과 D형
K0350
로케이팅 볼트 볼 엔드 타입 A
K0350
로케이팅 볼트 볼 엔드 플랫 타입 C
K0351
로케이팅 볼트 볼 엔드 타입 B
<<
|
<
|
1-10
|
11-17
|
>
|
>>
검색
나의
계정
E-Mail
비밀번호
비밀번호 분실
신규 가입
장바구니
품목 수:
0
합계:
0.00
€
표시
빠른 주문
주문 신청서
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
재고 확인 검사
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Français
English
사이트맵
인쇄
Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유.
전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059