- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:스틸 기본 몸체, 경화 스틸 클램핑 죠오, 단강 유니언 센터링 부쉬.표면 마무리:검정 산화. 케이스 경화처리 클램핑 죠오.정보:풀 다운 클램프는 평평한 구조로 인해 높이가 낮은 공작물 작업에 적합합니다. 경화처리된 조를 쐐기효과를 통해 동시에 앞쪽과 뒤쪽으로 클램핑하십시오.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | A | B | D | D1 | D2 | E | E1 | H | H1 | H2 | K | K1 | L | L1 | L2 | W | X | Y | Z | Z1 | F=클램핑력(N) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0890.006 | 80 | 24 | 12,2 | 16 | 6,5 | 2,5 | 0,6 | 21 | 25,5 | 9 | 25,5 | 2 | 44,5 | 2,5 | 13,5 | 7 | 4,5 | 11 | 5 | 3 | 3000 |  | | 0.00 € | | K0890.010 | 120 | 39 | 18,2 | 24 | 10,5 | 4 | 1 | 34 | 40 | 20 | 40,5 | 2,5 | 65,5 | 4 | 21,5 | 10 | 6 | 15 | 8 | 4,5 | 16000 |  | | 0.00 € | | K0890.016 | 186 | 60 | 26,2 | 35 | 17 | 7 | 1,5 | 51 | 59 | 22 | 60,5 | 4 | 105 | 6,5 | 35,5 | 16 | 9 | 24 | 14 | 9 | 31000 |  | | 0.00 € | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|