- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램핑 기술
- 작업물 클램핑 기술
- 모듈형 클램핑 기술
- 제로점 클램핑 기술
- 바이스 클램핑 기술
- 5축 클램핑 시스템 KIPPflexX
컴팩트형 5축 클램핑 시스템
- 3축 클램핑 시스템
5축 클램핑 시스템
- 센트릭 바이스
- NC 바이스
- 다중 클램핑 시스템
- K1828
다중 클램핑 시스템 웨지 클램프 양면 고정 죠오 ES
- K1829
다중 클램핑 시스템 웨지 클램프 양면 고정 죠오 DS
- K1830
다중 클램핑 시스템 웨지 클램프 한쪽면 고정 죠오 ES
- K1746
다중 클램핑 시스템용 클램핑 레일
- K1747
다중 클램핑 시스템용 짧은 클램핑 레일
- K1748
웨지 클램프, 스틸, 다양한 웨지 표면 있음
- K1749
멀티 클램핑 시스템용 고정 조가 있는 웨지 클램프
- K1749_A
멀티 클램핑 시스템용 고정 조가 있는 웨지 클램프, A형, 매끄러운 클램핑 면
- K1749_B
멀티 클램핑 시스템용 고정식 조가 있는 웨지 클램프, B형, 톱니 모양의 세레이션된 클램핑면
- K1749_C
멀티 클램핑 시스템용 고정식 조가 있는 웨지 클램프, C형, 단계 있음
- K1749_D
멀티 클램핑 시스템용 고정식 조가 있는 웨지 클램프, D형, 가공 가능
- K1749_E
멀티 클램핑 시스템용 고정식 조가 있는 웨지 클램프, 형태 E, 클램핑 핀 있음
- K1750
다중 클램핑 시스템용 고정식 죠오 ES
- K1751
멀티 클램핑 시스템용 고정식 죠오, DS
- K1752
멀티 클램핑 시스템용 부착 스트립 나사 조임식
- K1753
고정식 죠오용 상단 죠오, DS 및 ES 허용 오차 있음
- K1754
고정식 죠오용 상단 죠오, DS 및 ES V 블록 있음
- K1755
멀티 클램핑 시스템용 워크피스 스톱
- K1756
멀티 클램핑 시스템 워크피스 스톱용 스페이서
- K1757
멀티 클램핑 시스템용 클램핑 세트
- K1758
테이퍼 클램프용 T슬롯 너트
- K0902
다중 클램핑 시스템, 하드 스토퍼
- K0903
다중 클램핑 시스템, 소프트 스토퍼
- 고정식 죠 척
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1749멀티 클램핑 시스템용 고정 조가 있는 웨지 클램프 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:작동 원리로 인해 엣지 클램프는 멀티 클램핑에 적합합니다. 엣지 표면을 통해 높은 클램핑력 가능. 클램핑 나사를 돌려 클램핑 세그먼트를 밖으로 움직이고, 고정된 고정식 조에 공작품을 누르십시오. 더블 엣지에 가공된 긴 홀을 통해 엣지 클램프를 이동하거나 오차를 조절할 수 있습니다. 이동 거리: M12 = ±1.0mm, M16 = ±1.5mm.재질:더블 엣지 및 클램핑 세그먼트 경화 스틸.표면 마무리:더블 엣지 및 클램핑 세그먼트 경화, 인산염 처리.정보:본 엣지 클램프는 멀티 클램핑용 텐셔닝 레일 K1746과 사용될 때에만 삽입됩니다. 측면 고정 구멍은 워크피스 스톱 고정에 사용됩니다. 클램핑 표면에 두 개의 나사 드릴 홀이 있어 최적의 워크피스 클램핑 깊이를 위해 부착 스트립을 추가로 조립할 수 있습니다. 장점:텐셔닝 레일과 고정식 조의 측면 스케일을 통해 클램핑의 매우 높은 반복 정확도를 보장합니다.인도 품목엣지 클램프. 고정 나사. T슬롯 너트.도면 설명:타입 A: 매끄러운 클램핑면 타입 B: 세레이션된 클램핑면 타입 C: 단계 있음 타입 D: 가공 가능 타입 E: 클램핑 핀 있음 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
멀티 클램핑 시스템용 고정 조가 있는 웨지 클램프, A형, 매끄러운 클램핑 면 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D 암나사 | D1 | F 소켓 캡 스크류 DIN 912 | G 소켓 헤드 스크류 DIN 912 | Z 소켓 헤드 스크류 DIN 912 | 클램핑력 max. kN
| 조임 토크 max. Nm | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1749.0500112 | A | 64 | 70 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M6 | - | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 0.00 € | | K1749.0720116 | A | 86 | 93 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M6 | - | M16x50 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0.00 € | | K1749.1000116 | A | 101,5 | 111,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 5 | M8 | M8 | M14X1,5X50 | - | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0.00 € | |
|
멀티 클램핑 시스템용 고정식 조가 있는 웨지 클램프, B형, 톱니 모양의 세레이션된 클램핑면 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D 암나사 | D1 | F 소켓 캡 스크류 DIN 912 | G 소켓 헤드 스크류 DIN 912 | Z 소켓 헤드 스크류 DIN 912 | 클램핑력 max. kN
| 조임 토크 max. Nm | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1749.0500212 | B | 64 | 70 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M6 | - | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 0.00 € | | K1749.0720216 | B | 86 | 93 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M6 | - | M16x50 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0.00 € | | K1749.1000216 | B | 101,5 | 111,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 5 | M8 | M8 | M14X1,5X50 | - | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0.00 € | |
|
멀티 클램핑 시스템용 고정식 조가 있는 웨지 클램프, C형, 단계 있음 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H2 | H3 | D 암나사 | D1 | F 소켓 캡 스크류 DIN 912 | G 소켓 헤드 스크류 DIN 912 | Z 소켓 헤드 스크류 DIN 912 | 클램핑력 max. kN
| 조임 토크 max. Nm | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1749.0502312 | C | 71 | 77 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 2 | 3,5 | M5 | M6 | - | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 0.00 € | | K1749.0505312 | C | 71 | 77 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 5 | 3,5 | M5 | M6 | - | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 0.00 € | | K1749.0722316 | C | 91,2 | 98,6 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 2 | 3,5 | M6 | M6 | - | M16x50 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0.00 € | | K1749.0725316 | C | 91,2 | 98,6 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 5 | 3,5 | M6 | M6 | - | M16x50 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0.00 € | | K1749.1002316 | C | 107,5 | 117,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 2 | 5 | M8 | M8 | M14X1,5X50 | - | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0.00 € | | K1749.1005316 | C | 107,5 | 117,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 5 | 5 | M8 | M8 | M14X1,5X50 | - | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0.00 € | |
|
멀티 클램핑 시스템용 고정식 조가 있는 웨지 클램프, D형, 가공 가능 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D 암나사 | D1 | F 소켓 캡 스크류 DIN 912 | G 소켓 헤드 스크류 DIN 912 | Z 소켓 헤드 스크류 DIN 912 | 클램핑력 max. kN
| 조임 토크 max. Nm | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1749.0500412 | D | 75 | 81 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M6 | - | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 0.00 € | | K1749.0720416 | D | 95 | 103 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M6 | - | M16x50 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0.00 € | | K1749.1000416 | D | 111,5 | 121,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 5 | M8 | M8 | M14X1,5X50 | - | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0.00 € | |
|
멀티 클램핑 시스템용 고정식 조가 있는 웨지 클램프, 형태 E, 클램핑 핀 있음 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | L min. | L max. | B | H | B1 | B2 | H1 | H3 | H5 | H6 | D 암나사 | D1 | F 소켓 캡 스크류 DIN 912 | G 소켓 헤드 스크류 DIN 912 | Z 소켓 헤드 스크류 DIN 912 | 클램핑력 max. kN
| 조임 토크 max. Nm | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1749.0500512 | E | 74,5 | 80,5 | 50 | 25 | 30 | 18 | 12,5 | 3,5 | 9 | 4,75 | M5 | M6 | - | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 0.00 € | | K1749.0720516 | E | 94,6 | 102 | 72 | 39,7 | 44 | 27 | 21,3 | 3,5 | 9 | 4,75 | M6 | M6 | - | M16x50 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0.00 € | | K1749.1000516 | E | 111 | 121 | 100 | 42,6 | 64 | 40 | 21,6 | 5 | 9 | 4,75 | M8 | M8 | M14X1,5X50 | - | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0.00 € | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|