제품 그룹

UNI lock 5축 모듈 시스템

뒤로

한 위치에서 전체 작업을 실행할 수 있는 KIPP 클램핑 시스템

UNILOCK 5축 모듈 시스템

5축 모듈시스템 UNILOCK은 작업 중의 최고의 세밀성을 보장합니다: 기계 나사 바이스를 사용하는 경우에는 클램핑을 다시 해야 하지만, KIPP의 5축 모듈시스템은 클램핑을 풀어야 하는 경우 모든 측면에서 최고의 접근을 보장합니다. 이는 추가비용 절약을 가능케 하며, 기본공구 사용을 가능케 하며, 빈번하게 클램프를 풀었을 때 정확도 상실을 최소화시켜줍니다.
한 번 고정한 상태에서 공정 전체를 실행하기 위한 KIPP 클램핑 시스템 UNILOCK
기능 5축-모듈시스템 UNILOCK
미완성에서 완성 제품까지 - KIPP의 UNILOCK은 5 축 기계를 모든 방향에서 작업할 수 있도록 하는 자유모형부품에 알맞은 클램핑 기술입니다. 심지어 6번째 측면에서 밀링이 가능합니다. UNILOCK으로 다양한 높이에서 인터페이스에 접속하거나, 다양한 작품의 CNC-가공이 아무런 문제가 되지 않습니다.

70개 이상의 기본모듈, 조합모듈 및 부속품 - 콜릿 어댑터에서 센터링 클램핑 볼트까지 - 충돌이 없는 작업, 최대 견고함, 제품의 최고의 클램핑력을 보장합니다.

제품 페이지로

다양한 기본 모듈과 확장 모듈이 있는 KIPP 5축 클램핑 시스템 UNILOCK
장점 UNILOCK 클램핑 모듈
UNILOCK은 모듈식 장력 구축 덕분에 모서리 장애가 없고 높은 유연성을 보장합니다. 클램핑 기둥에는 시스템과 연결할 수 있는 인터페이스가 있습니다. 클램핑 기둥들은 T너트, 회로판 시스템 또는 기계 테이블에 바로 장착할 수 있습니다.

또한 작업물을 클램핑 시스템과 형식에 맞게 연결하거나 스레드 또는 압입을 통해 연결할 수 있습니다. 작업물에 직접 클램핑하는 경우 작업 중에 가장 높은 정확성을 보장할 수 있습니다.
기본 모듈 5축 클램핑 시스템 UNILOCK 에서의 토크
용례 UNILOCK 에 고정하여 가공할 준비가 된 공작물
힘에 의해 기본 모듈에 가해지는 하중
KIPP 기본 모듈은 콜릿 어댑터로 T 슬롯이 있는 기계 테이블에 직접 장착됨
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
프랑스
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059