제품 그룹
힌지 플라스틱, 마찰 조절형
K0440

힌지 플라스틱, 마찰 조절형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:힌지와 덮개 열가소성 PA 강화 유리 섬유.
스테인레스 스틸 부픔.
표면 마무리:힌지 및 덮개 검정색.
스틸 부품 검정색.
정보:마찰식 힌지는 임의의 각도에서 도어 위치를 가능하게 합니다. 마찰 저항은 0-5 Nm 조절 볼트를 사용하여 계속적으로 조절 가능합니다. 힌지는 알루미늄 프로파일용 가이드 탭 포함/불포함하여 공급됩니다.

표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0440 힌지 플라스틱, 마찰 조절형 256 kB
 힌지 기술 정보 347 kB

도면

힌지 플라스틱, 마찰 조절형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

AA1A2A3A4B슬롯용
가이드 탭
F1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K0440.561818005417,7517,75272756-400325 0.00 €
K0440.561818065417,7517,752727566400325 0.00 €
K0440.561818085417,7517,752727568400325 0.00 €
K0440.5623230073,522,7522,7536,7536,7556-600425 0.00 €
K0440.5623230873,522,7522,7536,7536,75568600425 0.00 €
K0440.5623231073,522,7522,7536,7536,755610600425 0.00 €
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
프랑스
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059