- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- K0566
양면에 수나사가 있는 고무 메탈 버퍼 또는 스테인리스 스틸 타입 A 원통형
- K0567
양면에 수나사가 있는 고무 메탈 버퍼 AT 테이퍼형
- K0568
암나사 수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 또는 스테인리스 스틸 타입 B 원통형
- K1321
암나사 수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 스틸 타입 B 원통형, 회색
- K0569
양면에 암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 또는 스테인리스 스틸 타입 C 원통형
- K1320
양면에 암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 스틸 타입 C 원통형, 회색
- K0570
양면에 암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스틸 타입 CT 테이퍼형
- K0571
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 또는 스테인리스 스틸 타입 D 원통형
- K1318
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 타입 D 원통형, 회색
- K2233
고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 D 파란색 수나사가 있는 원통형 FDA 규정 준수
- K0572
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 DS 흡입 풋
- K0573
암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 E 원통형
- K1319
암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 타입 E 원통형, 회색
- K1931
고무 임팩트 버퍼, TP 타입 도어 버퍼
- K0574
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 KP 포물선형
- K0575
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 K 원추형
- K2338
고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 K, 원추형, 수나사, 회색
- K2234
고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 K 파란색 수나사가 있는 원추형 FDA 규정 준수
- K2235
고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 EK 암나사가 파란색인 원추형 FDA 규정 준수
- K2339
고무 메탈 버퍼, 스틸, 타입 K, 원추형, 암나사 있음
- K2340
고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 EK, 원추형, 암나사 있음, 회색
- K0576
고무 버퍼, 스틸, 타입 KE 구형, 암나사 포함
- K2051
고무 버퍼, 스틸, 타입 KRA 구형, 수나사 포함
- K2341
고무 메탈 버퍼, 스틸, 타입 KV, 사각형, 수나사 있음
- K2342
고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 KV, 사각형, 수나사 있음, 회색
- K1932
고무 메탈 임팩트 버퍼 레일
- K1933
양면에 수나사가 있는 O형 메탈
- K1907
네오프렌 연결 절연체, 투피스형
- K2012
고무 메탈 천장 요소
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0567양면에 수나사가 있는 고무 메탈 버퍼 AT 테이퍼형 |
뒤로 |
|
|
설명재질:금속 부품, 스틸 경도 등급 5.6. 엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간, 57° 쇼어 A.표면 마무리:스틸, 아연 도금 처리.정보:고무 메탈 버퍼는 탄성 마운팅의 일반적인 구성 요소입니다. 다른 이용 예는 어셈블리, 모터, 컴퓨레셔, 펌프 및 테스트 장치의 장착에서도 볼 수 있음. 끝이 가늘어지는 고무 윤곽을 갖고 있는 고무 메탈 버퍼는 방사성 편향에서 고무의 높은 모서리 부하를 줄여주어 구성 부품의 수명을 늘려줍니다. 고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다. 요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다.
온도 범위:-30 °C ~ +80 °C요청 시:다른 쇼어 강도. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|