제품 그룹
후크 클램프, 플랜지 있음 확장형 고정 클로 있음
K0013

후크 클램프, 플랜지 있음 확장형 고정 클로 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:열 처리/검정 산화.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0013 후크 클램프, 플랜지 있음 확장형 고정 클로 있음 194 kB

도면

후크 클램프, 플랜지 있음 확장형 고정 클로 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호CD

D1HH1H2H3LL1L2PRR1SW클램핑력
kN
CAD액세서리가격주문
K0013.606M6M62056605310,59118201030174,5 0.00 €
K0013.608M6M82056605310,59118201030174,5 0.00 €
K0013.610M8M102572796712,51215102512,540196,5 0.00 €
K0013.612M10M123288968216,51817123016,5502711,8 0.00 €
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
프랑스
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059