제품 그룹
플랫 클램프 캠 있음
K1696

플랫 클램프 캠 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:타입 A, 포지셔닝 핀 있음.
타입 B, 포지셔닝 핀 없음.
타입 C, 텐션 레버가 있는 포지셔닝 핀 없음.
재질:단강.표면 마무리:검정 산화.정보:타입 C의 경우 텐션 레버는
나사 스터드를 풀어 30° 단계로
정렬할 수 있습니다.
조립:도면 참조(타입 A).장점:- 콤팩트하고 납작한 디자인
- 부품의 빠르고 간단한 클램핑
도면 설명:
1) 클램핑 시작 위치
2) 클램핑 끝 위치
3) 나사 스터드
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1696 플랫 클램프 캠 있음 339 kB

도면 (전체 요약)

플랫 클램프 캠 있음
플랫 클램프 캠 있음

플랫 클램프, 캠 있음, 타입 A, 포지셔닝 핀 있음

자세한 정보

도면

플랫 클램프, 캠 있음, 타입 A, 포지셔닝 핀 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BB1B2B3D

D1HH1H2H3H4LL1L2SW스트로크
S
클램핑력
kN
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K1696.00130A32245244,545432221191030,81,32,1 0.00 €

플랫 클램프, 캠 있음, 타입 B, 포지셔닝 핀 없음

자세한 정보

도면

플랫 클램프, 캠 있음, 타입 B, 포지셔닝 핀 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BB1B2B3D

HH2H3H4LL1L2SW스트로크
S
클램핑력
kN
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K1696.10400B45388365,21063533,530,51561410 0.00 €
K1696.10600B706012558,215957504622102627 0.00 €

플랫 클램프, 캠 있음, 타입 C, 포지셔닝 핀 없음

자세한 정보

도면

플랫 클램프, 캠 있음, 타입 C, 포지셔닝 핀 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BB1B2B3D

D1D2HH2H3H4H5H6H7LL1L2R스트로크
S
손 힘
FH
N
클램핑력
kN
CAD액세서리가격주문
K1696.20600C706012558,219M5x51595730461850462210022806 0.00 €
K1696.20400C45388365,213M4x41063520301233,530,5156311704 0.00 €
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
프랑스
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059