제품 그룹
곡선 퀵 클램프 수직형 수평발
K0065

곡선 퀵 클램프 수직형 수평발

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
플라스틱 그립, 내유성
정보:곡선 퀵 클램프는 오차가 큰 공작물, 예를 들어
미완성 캐스팅, 또는 비철 금속의 클램핑에
특히 적합함.
액세서리:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0065 곡선 퀵 클램프 수직형 수평발 197 kB
 기술 정보 퀵 액팅 클램프 검정색 623 kB

도면

곡선 퀵 클램프 수직형 수평발

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호

홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
클램핑력
F3
N
적합한
플라스틱 그립
CAD액세서리가격주문
K0065.007590°80°190750350 - 600K0100.16  0.00 €
K0065.025085°80°1902500850 - 1200K0100.28  0.00 €
K0065.035090°80°2303500950 - 1400K0100.30  0.00 €
주문 번호

AA1A2BB1CC1DHLL1L2M주문 번호.
앵글 브래킷
CAD액세서리가격주문
K0065.0075162652434169,54,49352227M5x35K0098.02  0.00 €
K0065.02501935832473021,57,1176743220M8x60K0098.04  0.00 €
K0065.03503250945644225,58,32201165913M10x80K0098.06  0.00 €
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
프랑스
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059