- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 휠 및 롤러
- 베어링 가이드 롤러
- 볼 트랜스퍼 유닛
- 링 나사 및 피봇 리프트 링
- K2044
지지용 나사 VDI 3366
- K2045
지지용 핀 VDI 3366
- K0767
링 나사 DIN 580
- K1333
링 나사, DIN 580 유사형
- K0768
링 너트 DIN 582
- K1334
링 너트 DIN 582 유사형
- K0769
회전 가능 링 나사 고장력, 품질 등급 10
- K2100
회전 가능한 스테인리스 스틸 링 나사 장력
- K0770
360도 회전 가능 슬링 스위벨 품질등급 8
- K1735
클레비스, 스틸, 360도 회전 가능, 품질 등급 10
- K0773
리프팅 포인트 용접 가능
- K1059
직선형 섀클
- K1058
구부러진 섀클
- K2178
리프팅 링, 스틸, U링, 360도 회전 가능
- K1920
리프팅 핀 자동 잠금
- K1919
리프팅 핀 자동 잠금, 스테인레스 스틸
- K1922
마운트 부시 리프팅 핀용, 스테인레스 스틸
- K1921
마운트 부시 리프팅 핀용, 스테인레스 스틸, 플랫
- K2154
자동 잠금 나사산 스터드 스틸
- K2155
자동 잠금식 스테인레스 스틸 나사산 지지 볼트
- K2156
회전식 섀클이 있는 자동 잠금식 스틸 나사산 지지 볼트
- K2157
회전식 쌔클이 있는 자동 잠금식 스테인레스 스틸 나사산 지지 볼트
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:아이 스틸 1.6541. 용접 브라켓 스틸 S355JR.표면 마무리:아이 단조, 고강도, 열처리, 플라스틱 코팅, 적색 용접 브라켓, 단조 , 고강도, 열처리, 광택처리정보:용접을 위한 리프팅 포인트는 빠른 조립을 가능하게 합니다
컴팩트한 구조와 모든 방향에서 부하를 가할 수 있는 4중 파손 안전을 제공합니다.
용접 브라켓은 용접이 잘 되는 소재 S355JR(St 52-3)로 단조되어 있습니다. 간격 러그는 루트 용접에 대해 필수적인 에어갭을 위한 간격 치수로 사용됩니다(약 3 mm). 도표에 표시된 적재력은 용접 브라켓에 명확하게 읽을 수 있도록 새겨져 있습니다. 이는 옆에 열거된 부하 형식중 가장 부하에 불리한 경우에 적용됩니다.
용접은 인증받은 용접 기사가 EN 287-1에 따라 실행해야 합니다. 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|