제품 그룹
내고온성 플라스틱 보우 그립, 뒤쪽에서 조립
K1060

내고온성 플라스틱 보우 그립, 뒤쪽에서 조립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성 PPA (내고온성), 유리섬유강화.
부싱, 스테인레스 스틸.
표면 마무리:검정색.정보:이 보우 그립은 큰 부피와 편안한 촉감이 특징입니다.
닫혀 있는 매끄러운 디자인 덕분에 세척이 용이합니다(예: 식품 생산, 의료 기술에 적합).

나사 치수 "A"는 그립 조립 후에 적용됩니다. 조립되지 않은 상태에서 탈형시 굽힘 응력으로 인해 이탈할 수 있습니다.
온도 범위:IEC 216에 따른 연속 사용 온도, 최대 160 C.
단기 사용 온도, 최대 250 C
증기 멸균에 적합 (의학 기술).
조립:뒷 부분으로부터.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1060 내고온성 플라스틱 보우 그립, 뒤쪽에서 조립 140 kB

도면

내고온성 플라스틱 보우 그립, 뒤쪽에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입A

BCDHLST하중
N
CAD액세서리가격주문
K1060.2100054B1001710,3M534122,52091000 0.00 €
K1060.2120064B1202112,4M64114624121000 0.00 €
K1060.2140084B1402415,4M846,517028121000 0.00 €
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
프랑스
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059