제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:연결 세트는 2개의 알루미늄 프로파일을 직각으로 연결하는데 적합합니다. 연결 세트는 프로파일을 자유롭게 포지셔닝할 수 있게 해줍니다. 직각으로 서로 마주보고 있는 프로파일 홈은 계속 자유롭게 접근할 수 있습니다. 이를 통해 추가 작업을 하지 않고도 표면 부품을 프로필 홈에 장착할 수 있습니다.

클램핑력이 감소되었고 비틀림 방지장치가 없기 때문에 이 연결 세트는 반드시 표면 부품과 함께 부하를 많이 받지 않는 구조에만 사용해야 합니다.

낮은 작업 비용. 조립을 위해 프로파일에 구멍을 뚤어야 합니다. 구멍 D2는 관통홀로 만들 수도 있습니다. 보르 직경이 감소되어 있기 때문에 이 때 홈에 상처가 나지 않으며 커버펜을고 완전이 덮어 커버할 수 있습니다.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1035 중앙 연결 세트 B타입 309 kB

도면

중앙 연결 세트 B타입

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입슬롯 너비버전

A

D2CAD액세서리가격주문
K1035.1000B1022,59,8 0.00 €
K1035.1090B1090°22,59,8 0.00 €
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
프랑스
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059