제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.표면 마무리:스틸, 경도 등급 11H, 무광택 처리(검정) 또는 아연 도금.
스테인리스 스틸 A2, 무광택 처리.
스테인리스 스틸 A4, 무광택 처리.
정보:사각 너트, DIN 557 제품 등급 C에 해당.

사각 너트는 사출 성형 부품의 인서트 너트로 자주 사용됩니다. 또는 하우징 프로파일(압출 알루미늄 프로파일)에 삽입되어 다른 부품에 나사 고정하기 위한 T슬롯 너트로 사용됩니다. 사각 너트는 또한 케이지 너트의 기초를 형성합니다. 사각 너트는 기존 육각 너트에 비해 개선된 회전 방지 기능이 있습니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2314 사각 너트, DIN 557 190 kB

도면

사각 너트, DIN 557

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질표면
기본 몸체
D

HSWCAD액세서리가격주문
K2314.05스틸자연적 마무리 (검정)M548 0.00 €
K2314.06스틸자연적 마무리 (검정)M6510 0.00 €
K2314.08스틸자연적 마무리 (검정)M86,513 0.00 €
K2314.10스틸자연적 마무리 (검정)M10817 0.00 €
K2314.12스틸자연적 마무리 (검정)M121019 0.00 €
K2314.16스틸자연적 마무리 (검정)M161324 0.00 €
K2314.205스틸광택 처리된 아연도금M548 0.00 €
K2314.206스틸광택 처리된 아연도금M6510 0.00 €
K2314.208스틸광택 처리된 아연도금M86,513 0.00 €
K2314.210스틸광택 처리된 아연도금M10817 0.00 €
K2314.212스틸광택 처리된 아연도금M121019 0.00 €
K2314.216스틸광택 처리된 아연도금M161324 0.00 €
K2314.105스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M548 0.00 €
K2314.106스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M6510 0.00 €
K2314.108스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M86,513 0.00 €
K2314.110스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M10817 0.00 €
K2314.112스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M121019 0.00 €
K2314.116스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M161324 0.00 €
K2314.605스테인레스 스틸 A4자연적 마무리M548 0.00 €
K2314.606스테인레스 스틸 A4자연적 마무리M6510 0.00 €
K2314.608스테인레스 스틸 A4자연적 마무리M86,513 0.00 €
K2314.610스테인레스 스틸 A4자연적 마무리M10817 0.00 €
K2314.612스테인레스 스틸 A4자연적 마무리M121019 0.00 €
K2314.616스테인레스 스틸 A4자연적 마무리M161324 0.00 €
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
프랑스
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059