- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1165_CGrampos reguláveis, forma C |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:temperado e zincado. Completo com parafuso prisioneiro DIN 6379, arruela DIN 6340 e porca DIN 6330B.Indicação:Grampos reguláveis podem se adaptar rapidamente à situação de fixação, além da possibilidade de regulagem direta, sem intervalos. Eles possuem diferentes narizes de fixação nas extremidades, podendo ser girados de acordo com a aplicação. Com isso, eles se tornam muito mais versáteis, pois podem ser utilizados tanto nos processos de usinagem com ou sem corte, como nas áreas de prensagem e moldagem por injeção.Acessórios:Extensão de apoio K1204Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 2 | B | B1 | D | E | H Faixa de aperto | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | Parafuso(s) de fixação | Força de aperto kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1165.312115100 | C | com parafuso prisioneiro | 44 | 30 | 13 | 11 | 0-30 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | M12X100 | 30 |  | | 0,00 € | | K1165.312115125 | C | com parafuso prisioneiro | 44 | 30 | 13 | 11 | 0-55 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | M12X125 | 30 |  | | 0,00 € | | K1165.312150125 | C | com parafuso prisioneiro | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-50 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | M12X125 | 40 |  | | 0,00 € | | K1165.312150160 | C | com parafuso prisioneiro | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | M12X160 | 40 |  | | 0,00 € | | K1165.316150125 | C | com parafuso prisioneiro | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-40 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | M16X125 | 40 |  | | 0,00 € | | K1165.316150160 | C | com parafuso prisioneiro | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | M16X160 | 40 |  | | 0,00 € | | K1165.320187160 | C | com parafuso prisioneiro | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-40 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | M20X160 | 60 |  | | 0,00 € | | K1165.320187200 | C | com parafuso prisioneiro | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-80 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | M20X200 | 60 |  | | 0,00 € | | K1165.320235200 | C | com parafuso prisioneiro | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-70 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | M20X200 | 75 |  | | 0,00 € | | K1165.320235250 | C | com parafuso prisioneiro | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | M20X250 | 75 |  | | 0,00 € | | K1165.324235200 | C | com parafuso prisioneiro | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-50 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | M24X200 | 75 |  | | 0,00 € | | K1165.324235250 | C | com parafuso prisioneiro | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | M24X250 | 75 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|