Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.FornecimentoForma A
K1008.0012
4x grampos de fixação M12
4x parafusos sextavados M12x55 classe de resistência 12.9
4x arruelas reforçadas para tornos de bancada para M12

K1008.0016
4x grampos de fixação M16
4x parafusos sextavados M16x60 classe de resistência 12.9
4x arruelas reforçadas para tornos de bancada para M16

Forma B
K1008.1412
4x grampos de fixação M12
4x parafusos sextavados M12x55 classe de resistência 12.9
4x arruelas reforçadas para tornos de bancada para M12
4x porca para ranhura em T, tamanho de ranhura 14
2x porcas T para ranhuras
2x parafusos cilíndricos M6x12

K1008.1816
4x grampos de fixação M16
4x parafusos sextavados M16x60 classe de resistência 12.9
4x arruelas reforçadas para tornos de bancada para M16
4x porca para ranhura em T, tamanho de ranhura 18
2x porcas T para ranhuras
2x parafusos cilíndricos M6x12
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1008 Conjunto de grampos de fixação 230 kB

Desenhos (visão geral)

Conjunto de grampos de fixação

Conjunto de grampos de fixação_Forma A

mais informações

Desenhos

Conjunto de grampos de fixação_Forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
BB1DLL1CADAces.PreçoEncomendar
K1008.0012Asem porca de encaixe4012,8M1211567,2 0,00 €
K1008.0016Asem porca de encaixe4016,8M1611567,2 0,00 €

Conjunto de grampos de fixação_Forma B

mais informações

Desenhos

Conjunto de grampos de fixação_Forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
BB1B2DLL1CADAces.PreçoEncomendar
K1008.1412Bcom porca de encaixe4012,813,5M1211567,2 0,00 €
K1008.1816Bcom porca de encaixe4016,817,5M1611567,2 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33