Grupos de mercadorias
Placa com 4 castanhas fixas, aço
K1837

Placa com 4 castanhas fixas, aço

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Placas de 4 castanhas fixas são especialmente apropriadas para a fixação central
de peças em perfuradoras e fresadoras. Graças à disposição das castanhas nas versões
dura e macia, é possível fixar facilmente peças com tamanhos e formas diferentes pelo
lado interior ou exterior.
Material:Aço.Versão:Superfície de apoio do corpo básico retificada.
Castanhas endurecidas e retificadas.
Indicação:Observe a numeração durante a colocação dos mordentes.
As castanhas são retificadas com precisão. As tolerâncias W, X, Y, Z entre elas estão dentro da medida 0,05 mm.
O valor de repetibilidade na fixação central com castanhas duras corresponde a 0,02 mm.
As castanhas de base móveis são acionadas através da coroa girante situada na placa.
Graças ao movimento giratório do fuso roscado, a coroa gigante transfere a força para os mordentes de base, gerando uma movimentação síncrona para dentro ou para fora.
A ausência de lubrificação gera um desgaste excessivo e redução da força de aperto. Observe os intervalos de lubrificação regulares.
Vantagens:A repetibilidade na fixação central corresponde a 0,02 mm.
Forma da estrutura plana.
Para perfuradoras e fresadoras.
Corpo básico retificado com precisão.
Ótima acessibilidade do sistema de lubrificação.
Furo passante grande para a fixação de barras.
Operação com chave sextavada, portanto, operação rápida e simples.
Castanhas macias também podem ser aparafusadas sobre os mordentes básicos.
Acessórios:K1838 Castanhas de aço, maciasFornecimentoChave de aperto.Indicação de desenho:
1) Castanhas reversíveis
2) Castanhas básicas
3) Parafusos de fixação
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1837 Placa com 4 castanhas fixas, aço 567 kB
 Indicações técnicas para placas com castanhas fixas 441 kB

Desenhos

Placa com 4 castanhas fixas, aço

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoLL1L2B

B1B2B3B4B5B6DD1G
para parafuso
de cabeça cilíndrica
HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
K1837.21516518144215165261446818,524,513040M10571839 0,00 €
K1837.2502001817425020028174822327,916055M12652043 0,00 €
K1837.31025018218310250322189324,932,520070M14722250 0,00 €
K1837.380310222743803104027411731,240,6260100M16852556 0,00 €
Código do artigoH3H4H5SWRÁrea de fixação
Exterior
Área de fixação
Interior
Torque
de aperto
máx. Nm
Força de
aperto
F (kN)
AcessóriosCADAces.PreçoEncomendar
K1837.2155,59914664-12855-1286815K1838.2154 0,00 €
K1837.2506101017835-16262-1629318K1838.2154 0,00 €
K1837.31061212211046-20072-20013722K1838.2154 0,00 €
K1837.380715152313510-26590-26515625K1838.2154 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33