- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K2374Rodas de guia côncavas de aço |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Revestimento niquelado.Indicação:O revestimento e o rolamento de esferas são firmemente conectados por um anel de retenção.
As capacidades de carga referem-se ao rolamento de esferas.Sob consulta:Versões para serviços pesados. Preto brunido ou poliacetal preto. Roda de guia de aço inoxidável.Acessórios:Pino K2378.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Rolamento de esferas | R | Capacidade de carga dinâmica N | Capacidade de carga estática N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2374.003012 | 12 | 30 | 6 | 22 | 13 | 17 | 31 | 606-ZZ | 4,5 | 2260 | 840 |  | | 0,00 € | | K2374.004016 | 16 | 40 | 8 | 30 | 18 | 22 | 41 | 608-ZZ | 5,5 | 3300 | 1360 |  | | 0,00 € | | K2374.005019 | 19 | 50 | 10 | 38 | 22 | 26 | 51 | 6000-ZZ | 6,5 | 4550 | 1970 |  | | 0,00 € | | K2374.006023 | 23 | 60 | 12 | 44 | 26 | 32 | 61 | 6201-ZZ | 8,5 | 6800 | 3050 |  | | 0,00 € | | K2374.007028 | 28 | 70 | 15 | 51 | 29 | 35 | 72 | 6202-ZZ | 10,5 | 7650 | 3700 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|