Grupos de mercadorias
Esferas transferidoras com furos de fixação, sem carcaça
K0764

Esferas transferidoras com furos de fixação, sem carcaça

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço zincado.Indicação:As esferas transferidoras com furos de fixação podem ser montadas e desmontadas com facilidade.Indicação de desenho:
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte

Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço
Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0764 Esferas transferidoras com furos de fixação, sem carcaça 231 kB
 Indicações de montagem e dados técnicos para esferas transferidoras 64,1 kB

Desenhos

Esferas transferidoras com furos de fixação, sem carcaça

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Forma

DKDD1HH1H2Quantidade de
furos de fixação
Capacidade
de carga C
(N)
CADAces.PreçoEncomendar
K0764.122B2233-0,24527,79,8±0,2531200 0,00 €
K0764.222C2233-0,24527,79,8±0,253900 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33