Grupos de mercadorias
Puxadores industriais em plástico com punhos macios
K1877

Puxadores industriais em plástico com punhos macios

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Componentes principais em polipropileno (PP).
Componentes macios em elastômero termoplástico.
Buchas roscadas em latão.
Versão:Componentes principais pretos.
Componentes macios pretos, laranjas, amarelos, vermelhos, verdes, azuis, cinzentos.
Buchas roscadas galvanizadas.
Indicação:Extremamente confortável, oferece ótimo manuseio e excelente háptica, graças às superfícies internas macias.Montagem:Pela parte traseira.Sob consulta:Componentes cinzentos com outras combinações de cores.Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1877 Puxadores industriais em plástico com punhos macios 157 kB

Desenhos

Puxadores industriais em plástico com punhos macios

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
dos componentes
ABD

HLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1877.0940411preto93,716,3M448,8105500 0,00 €
K1877.09404187azul93,716,3M448,8105500 0,00 €
K1877.09404186verde93,716,3M448,8105500 0,00 €
K1877.09404184vermelho93,716,3M448,8105500 0,00 €
K1877.0940412laranja93,716,3M448,8105500 0,00 €
K1877.09404116amarelo93,716,3M448,8105500 0,00 €
K1877.09404188cinza93,716,3M448,8105500 0,00 €
K1877.1170511preto11720,6M553,8134,7500 0,00 €
K1877.11705187azul11720,6M553,8134,7500 0,00 €
K1877.11705186verde11720,6M553,8134,7500 0,00 €
K1877.11705184vermelho11720,6M553,8134,7500 0,00 €
K1877.1170512laranja11720,6M553,8134,7500 0,00 €
K1877.11705116amarelo11720,6M553,8134,7500 0,00 €
K1877.11705188cinza11720,6M553,8134,7500 0,00 €
K1877.1540611preto148,526,7M665170,3500 0,00 €
K1877.15406187azul148,526,7M665170,3500 0,00 €
K1877.15406186verde148,526,7M665170,3500 0,00 €
K1877.15406184vermelho148,526,7M665170,3500 0,00 €
K1877.1540612laranja148,526,7M665170,3500 0,00 €
K1877.15406116amarelo148,526,7M665170,3500 0,00 €
K1877.15406188cinza148,526,7M665170,3500 0,00 €
K1877.1540811preto148,526,7M865170,3500 0,00 €
K1877.15408187azul148,526,7M865170,3500 0,00 €
K1877.15408186verde148,526,7M865170,3500 0,00 €
K1877.15408184vermelho148,526,7M865170,3500 0,00 €
K1877.1540812laranja148,526,7M865170,3500 0,00 €
K1877.15408116amarelo148,526,7M865170,3500 0,00 €
K1877.15408188cinza148,526,7M865170,3500 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33