- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Posicionadores com mola
- Pinos de retenção
- Trava
- Pinos de bloqueio esférico
- K0364
Pinos de bloqueio esférico com manípulo cabeça cogumelo de aço inoxidável
- K0790
Pinos de bloqueio esférico
- K0790
Pino de bloqueio esférico com alta resistência ao cisalhamento
- K1803
Pinos de bloqueio esférico com mecanismo de travamento
- K0791
Pinos de bloqueio esférico com manípulo cabeça cogumelo de aço inoxidável
- K0791
Pinos de bloqueio esférico com manípulo de cabeça cogumelo em aço inoxidável e de alta resistência ao cisalhamento
- K1299
Pinos de bloqueio esférico com manípulo cabeça cogumelo de aço inoxidável, reguláveis
- K1299
Pinos de bloqueio esférico com manípulo de cabeça cogumelo em aço inoxidável e de alta resistência ao cisalhamento, reguláveis
- K0641
Pino de bloqueio esférico com cabeça cogumelo de aço inoxidável, pino endurecido
- K0746
Pinos de bloqueio esférico com anel de manuseio de aço inoxidável
- K1414
Pinos de bloqueio esférico com mecanismo de travamento na cabeça
- K1415
Pinos de bloqueio esférico com manípulo plástico e mecanismo de travamento na cabeça
- K0363
Pino de bloqueio esférico com manípulo de plástico e colar de metal ou plástico
- K0792
Pinos de bloqueio esférico com manípulo em L
- K0792
Pinos de bloqueio esférico com manípulo em L plástico e de alta resistência ao cisalhamento
- K0792
Pinos de bloqueio esférico com manípulo plástico
- K0792
Pinos de bloqueio esférico com manípulo plástico e de alta resistência ao cisalhamento
- K1804
Pinos de bloqueio esférico com chave e manípulo de plástico
- K0792
Pinos de bloqueio esférico com manípulo em T
- K0792
Pinos de bloqueio esférico de plástico com manípulo em T plástico e de alta resistência ao cisalhamento
- K1804
Pinos de bloqueio esférico com chave e manípulo em T plástico
- K0793
Pinos de bloqueio esférico com manípulo em L de Zamak
- K0793
Pino de bloqueio esférico com manípulo em L de Zamak e de alta resistência ao cisalhamento
- K1415
Pinos de bloqueio esférico com manípulo em L e mecanismo de travamento na cabeça
- K0793
Pinos de bloqueio esférico com manípulo em T de Zamak
- K0793
Pinos de bloqueio esférico com manípulo em T de Zamak e de alta resistência ao cisalhamento
- K1415
Pinos de bloqueio esférico com manípulo em T e mecanismo de travamento na cabeça
- K0366
Pinos de bloqueio esférico com manípulo em T de alumínio
- K0642
Pinos de bloqueio esférico com manípulo em L de alumínio
- K1063
Pinos de bloqueio esférico de aço ou aço inoxidável sem cabeça, com rosca
- K1063
Pinos de bloqueio esférico em aço com rosca
- K1063
Pinos de bloqueio esférico de aço inoxidável com rosca
- K1064
Pinos de bloqueio esférico com acionamento por rotação e botão giratório de plástico ou aço inoxidável
- K2328
Pino de bloqueio esférico de aço inoxidável, retrátil com acionamento por rotação e botão giratório de aço inoxidável
- K2258
Modelo de pino de bloqueio esférico em aço para serviço pesado com atuador rotativo e botão giratório em aço inoxidável
- K2329
Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável, retrátil, versão para serviço pesado com acionamento por rotação e botão giratório em aço inoxidável
- K1065
Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico
- K2259
Buchas de alojamento em aço para o pino de bloqueio esférico
- K1844
Buchas de alojamento em aço inoxidável para sensor de condição para pinos de bloqueio esférico com acionamento por rotação
- K1843
Buchas de alojamento em aço inoxidável com sensor de condição para pinos de bloqueio esférico com acionamento por rotação
- K1066
Bucha roscada de bloqueio esférico com fecho giratório
- K1066
Bucha roscada de bloqueio esférico
- K1067
Pino de bloqueio para bucha roscada de bloqueio esférico
- K1561
Fechos rotativos de fixação (modelo on/off) de aço inoxidável com botão giratório de plástico ou aço inoxidável
- K1562
Fechos de compressão em aço inoxidável
- K2256_KN
Fecho rotativo de fixação (modelo on/off) em aço inoxidável, versão para serviço pesado com acionamento por rotação e botão giratório de plástico
- K2256
Fechos rotativos de fixação (modelo on/off) versão para serviço pesado com acionamento giratório e botão giratório de plástico ou aço inoxidável
- K2256_ES
Fecho rotativo de fixação (modelo on/off) em aço inoxidável, versão para serviço pesado, com acionamento por rotação e botão giratório em aço inoxidável
- K1563
Anéis distanciadores em aço inoxidável para fechos de compressão
- K1564
Pinos guia em aço inoxidável
- K2257
Pino de guia de aço inoxidável para fechos rotativos de fixação (modelo on/off)
- K1565
Pinos de bloqueio de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável
- K1068
Buchas magnéticas
- K1069
Pino para bucha magnética
- K0724
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico
- K0724
Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico com trava rosca
- K1841
Buchas de alojamento em aço inoxidável com sensor de condição
- K1842
Buchas de alojamento em aço inoxidável para sensor de condição
- K1416
Buchas de alojamento de aço inoxidável para pinos de bloqueio esférico com mecanismo de travamento na cabeça
- K1462
Buchas de alojamento de aço inoxidável com flange para pinos de bloqueio esférico
- Pinos de encaixe
- Cabos de segurança anti perda, correntes de esferas
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0790_BPinos de bloqueio esférico com alta resistência ao cisalhamento... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo e botão de pressão em aço inoxidável 1.4305.
Pinos em aço inoxidável 1.4542.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão e alça em aço inoxidável 1.4310. Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de componentes. Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de desprendimento.
Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.
Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica. Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.
Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Pinos de bloqueio esférico com alta resistência ao cisalhamento estão marcados por uma ranhura de indicação posicionada diretamente no pino.Vantagens:Alta capacidade de suporte de carga, em comparação com os pinos de bloqueio esférico standard. O pino em aço inoxidável 1.4542 é endurecido, apresenta uma alta resistência ao cisalhamento e é extremamente forte.Acessórios:Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico K0724 Cabo de proteção em espiral K0367 Cabo de segurança anti perda com olhal K0367 Anel de chave K0367Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW | Furo de alojamento H11 | Cisalhamento duplo máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0790.111205010 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 10 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 15,9 | 11 | 5 | 24 |  | | 0,00 € | | K0790.111205015 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 15 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 20,9 | 11 | 5 | 24 |  | | 0,00 € | | K0790.111205020 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 20 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 25,9 | 11 | 5 | 24 |  | | 0,00 € | | K0790.111205025 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 25 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 30,9 | 11 | 5 | 24 |  | | 0,00 € | | K0790.111205030 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 30 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 35,9 | 11 | 5 | 24 |  | | 0,00 € | | K0790.111206010 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 10 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 16,8 | 11 | 6 | 35 |  | | 0,00 € | | K0790.111206015 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 15 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 21,8 | 11 | 6 | 35 |  | | 0,00 € | | K0790.111206020 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 20 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 26,8 | 11 | 6 | 35 |  | | 0,00 € | | K0790.111206025 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 25 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 31,8 | 11 | 6 | 35 |  | | 0,00 € | | K0790.111206030 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 30 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 36,8 | 11 | 6 | 35 |  | | 0,00 € | | K0790.111206035 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 35 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 41,8 | 11 | 6 | 35 |  | | 0,00 € | | K0790.111206040 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 40 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 46,8 | 11 | 6 | 35 |  | | 0,00 € | | K0790.111206045 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 45 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 51,8 | 11 | 6 | 35 |  | | 0,00 € | | K0790.111206050 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 50 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 56,8 | 11 | 6 | 35 |  | | 0,00 € | | K0790.111508020 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 20 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 27,8 | 15 | 8 | 63 |  | | 0,00 € | | K0790.111508025 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 25 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 32,8 | 15 | 8 | 63 |  | | 0,00 € | | K0790.111508030 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 30 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 37,8 | 15 | 8 | 63 |  | | 0,00 € | | K0790.111508035 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 35 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 42,8 | 15 | 8 | 63 |  | | 0,00 € | | K0790.111508040 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 40 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 47,8 | 15 | 8 | 63 |  | | 0,00 € | | K0790.111508045 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 45 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 52,8 | 15 | 8 | 63 |  | | 0,00 € | | K0790.111508050 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 50 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 57,8 | 15 | 8 | 63 |  | | 0,00 € | | K0790.111510020 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 20 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 28,9 | 15 | 10 | 100 |  | | 0,00 € | | K0790.111510025 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 25 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 33,9 | 15 | 10 | 100 |  | | 0,00 € | | K0790.111510030 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 30 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 38,9 | 15 | 10 | 100 |  | | 0,00 € | | K0790.111510035 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 35 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 43,9 | 15 | 10 | 100 |  | | 0,00 € | | K0790.111510040 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 40 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 48,9 | 15 | 10 | 100 |  | | 0,00 € | | K0790.111510045 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 45 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 53,9 | 15 | 10 | 100 |  | | 0,00 € | | K0790.111510050 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 50 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 58,9 | 15 | 10 | 100 |  | | 0,00 € | | K0790.111510060 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 60 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 68,9 | 15 | 10 | 100 |  | | 0,00 € | | K0790.112112025 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 25 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 34,9 | 21 | 12 | 144 |  | | 0,00 € | | K0790.112112030 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 30 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 39,9 | 21 | 12 | 144 |  | | 0,00 € | | K0790.112112035 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 35 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 44,9 | 21 | 12 | 144 |  | | 0,00 € | | K0790.112112040 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 40 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 49,9 | 21 | 12 | 144 |  | | 0,00 € | | K0790.112112045 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 45 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 54,9 | 21 | 12 | 144 |  | | 0,00 € | | K0790.112112050 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 50 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 59,9 | 21 | 12 | 144 |  | | 0,00 € | | K0790.112112060 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 60 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 69,9 | 21 | 12 | 144 |  | | 0,00 € | | K0790.112112070 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 70 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 79,9 | 21 | 12 | 144 |  | | 0,00 € | | K0790.112112080 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 80 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 89,9 | 21 | 12 | 144 |  | | 0,00 € | | K0790.112116030 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 30 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 43,1 | 21 | 16 | 257 |  | | 0,00 € | | K0790.112116035 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 35 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 48,1 | 21 | 16 | 257 |  | | 0,00 € | | K0790.112116040 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 40 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 53,1 | 21 | 16 | 257 |  | | 0,00 € | | K0790.112116045 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 45 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 58,1 | 21 | 16 | 257 |  | | 0,00 € | | K0790.112116050 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 50 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 63,1 | 21 | 16 | 257 |  | | 0,00 € | | K0790.112116060 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 60 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 73,1 | 21 | 16 | 257 |  | | 0,00 € | | K0790.112116070 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 70 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 83,1 | 21 | 16 | 257 |  | | 0,00 € | | K0790.112116080 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 80 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 93,1 | 21 | 16 | 257 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|