Grupos de mercadorias
Suporte para mesa montado pelo lado frontal
K1081

Suporte para mesa montado pelo lado frontal

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Perfil de alumínio.
Placa de acrílico.
Versão:Perfil quadrado.
Placa em vidro acrílico.
Indicação:Altura total: 1275 mm
Altura da passagem: variável
Largura do quadro: 900 mm
Superfície de cada base: 72 x 60 mm

Suporte para mesa composto de um quadro de alumínio e placas em vidro acrílico inseridas.
Construído de forma resistente e de aplicação universal.

Perfil quadrado, quadro aberto na parte superior.
Vidro acrílico de 850 x 850 mm, espessura de 4 mm.
Aplicação:Lojas/Farmácias
Mercearias/Áreas de caixa
Consultórios médicos/Salas de espera
Balcões de atendimento/Áreas de entrada
Sob consulta:Tamanhos especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1081 Suporte para mesa montado pelo lado frontal 64,8 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DenominaçãoCADAces.PreçoEncomendar
K1081.13Suporte para mesa0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33