Grupos de mercadorias
Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 em aço inoxidável
K0146

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 em aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4308.
Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310.

Versão:Retificado e polido ou jateado.
Pino roscado e pino de travessa com superfícies sem tratamento.
Indicação de desenho:
Forma B: furo passante
Forma C: furo cego
Forma D: rosca furada
Forma E: furo cego roscado
Forma L: com rosca macho
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0146 Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 em aço inoxidável 208 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 em aço inoxidável

Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma B, furo passante

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma B, furo passante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
D=FuroD1D2H=AlturaH3CADAces.PreçoEncomendar
K0146.2032062Bpolido632122110 0,00 €
K0146.2040082Bpolido840142614 0,00 €
K0146.2050102Bpolido1050183420 0,00 €
K0146.2063122Bpolido1263204225 0,00 €
K0146.2032063Bjateado632122110 0,00 €
K0146.2040083Bjateado840142614 0,00 €
K0146.2050103Bjateado1050183420 0,00 €
K0146.2063123Bjateado1263204225 0,00 €

Manípulos de quatro pontas em aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma C, furo cego

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma C, furo cego

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
DD1D2HH3TT1CADAces.PreçoEncomendar
K0146.3032062Cpolido6321221101215 0,00 €
K0146.3040082Cpolido8401426141518 0,00 €
K0146.3050102Cpolido10501834201821 0,00 €
K0146.3063122Cpolido12632042252225 0,00 €
K0146.3032063Cjateado6321221101215 0,00 €
K0146.3040083Cjateado8401426141518 0,00 €
K0146.3050103Cjateado10501834201821 0,00 €
K0146.3063123Cjateado12632042252225 0,00 €

Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma D, rosca furada

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma D, rosca furada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2D6HH3TCADAces.PreçoEncomendar
K0146.4032062DpolidoM632126,4211011 0,00 €
K0146.4040082DpolidoM840148,4261414 0,00 €
K0146.4050102DpolidoM10501810,5342018 0,00 €
K0146.4063122DpolidoM12632013422522 0,00 €
K0146.4032063DjateadoM632126,4211011 0,00 €
K0146.4040083DjateadoM840148,4261414 0,00 €
K0146.4050103DjateadoM10501810,5342018 0,00 €
K0146.4063123DjateadoM12632013422522 0,00 €

Manípulos de quatro pontas em aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma E, furo cego roscado

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma E, furo cego roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2HH3TT1CADAces.PreçoEncomendar
K0146.5032062EpolidoM6321221101215 0,00 €
K0146.5040082EpolidoM8401426141518 0,00 €
K0146.5050102EpolidoM10501834201821 0,00 €
K0146.5063122EpolidoM12632042252225 0,00 €
K0146.5032063EjateadoM6321221101215 0,00 €
K0146.5040083EjateadoM8401426141518 0,00 €
K0146.5050103EjateadoM10501834201821 0,00 €
K0146.5063123EjateadoM12632042252225 0,00 €

Manípulos de quatro pontas em aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma L, com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma L, com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
DD1D2HH3LCADAces.PreçoEncomendar
K0146.6032063X15LjateadoM63212211015 0,00 €
K0146.6032063X20LjateadoM63212211020 0,00 €
K0146.6032063X25LjateadoM63212211025 0,00 €
K0146.6032063X30LjateadoM63212211030 0,00 €
K0146.6032063X40LjateadoM63212211040 0,00 €
K0146.6032063X50LjateadoM63212211050 0,00 €
K0146.6040083X20LjateadoM84014261420 0,00 €
K0146.6040083X25LjateadoM84014261425 0,00 €
K0146.6040083X30LjateadoM84014261430 0,00 €
K0146.6040083X40LjateadoM84014261440 0,00 €
K0146.6040083X50LjateadoM84014261450 0,00 €
K0146.6050103X20LjateadoM105018342020 0,00 €
K0146.6050103X25LjateadoM105018342025 0,00 €
K0146.6050103X30LjateadoM105018342030 0,00 €
K0146.6050103X40LjateadoM105018342040 0,00 €
K0146.6050103X50LjateadoM105018342050 0,00 €
K0146.6063123X20LjateadoM126320422520 0,00 €
K0146.6063123X30LjateadoM126320422530 0,00 €
K0146.6063123X40LjateadoM126320422540 0,00 €
K0146.6063123X50LjateadoM126320422550 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33