Catálogo
Informações editoriais
Termos e condições gerais
Política de privacidade
Produtos
Dispositivos de controle | Elementos normalizados
Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
Manípulos, Botões
Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
Volantes, manivelas, indicadores de posição
Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
Dobradiças
Pés niveladores
Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
Trilhos telescópicos
Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
Grampos rápidos, grampos de força
Elementos de fixação
Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
Articulações
Imãs
Elementos amortecedores
Indicadores de nível, tampões roscados
Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
Tecnologia de transporte
Ferramentas, suprimentos para oficinas
Painel de proteção higiênica
Tecnologia de fixação
Tecnologia de fixação para peças de trabalho
Tecnologia de fixação modular
Tecnologia de fixação ponto zero
Tecnologia de fixação para morsa
Soluções especiais
Sale
Linhas de produtos
HIDRÁULICA
PNEUMÁTICA
DETECTÁVEL
FEATUREgrip
HYGIENIC
TECNOLOGIA DE 19“
Aço inoxidável
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Acessórios para perfis em alumínio
Notícias
Novos produtos
KIPP News
Área de imprensa
Feiras
Feiras na Alemanha
Feiras internacionais
Impressões da feira
Serviços
Vídeos do produto
Dados CAD
Encomenda de catálogo
Visão geral dos materiais
Condições de fornecimento
Para fornecedores
Termos e condições gerais
Download
Catálogos
DISPOSITIVOS DE CONTROLE | ELEMENTOS NORMALIZADOS
TECNOLOGIA DE FIXAÇÃO
KIPP Inc. Catálogo
Prospectos
Dados CAD
Área de imprensa
Área de download para fornecedores
Certificação
Contato
Home
Empresa
Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto
Alavancas de fixação
Alavancas excêntricas
Manípulos, Botões
Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
Volantes, manivelas, indicadores de posição
Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
Dobradiças
Pés niveladores
Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
Trilhos telescópicos
Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
Grampos rápidos, grampos de força
Elementos de fixação
Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
Articulações
Imãs
Elementos amortecedores
Indicadores de nível, tampões roscados
Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
Tecnologia de transporte
Painel de proteção higiênica
Tecnologia de fixação para peças de trabalho
Tecnologia de fixação modular
Tecnologia de fixação ponto zero
Tecnologia de fixação para morsa
Produtos
Dispositivos de controle | Elementos normalizados
Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
Manípulos, Botões
Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
Volantes, manivelas, indicadores de posição
Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
Dobradiças
Pés niveladores
Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
Trilhos telescópicos
Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
Fechos de engate
K0043
Fechos de engate de aço ou aço inoxidável com alça com mola de até 500 N, orifícios de fixação ocultos
K2356
Fechos de engate de aço ou aço inoxidável com alça com mola de até 1300 N, orifícios de fixação na lateral
K0044
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação de até 2000 N, orifícios de fixação ocultos
K1336
Fechos de engate em aço inoxidável com alça de fixação DIN 3133, orifícios de fixação ocultos
K2357
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação de até 300 N, orifícios de fixação ocultos
K0045
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação de até 3000 N, orifícios de fixação ocultos
K2358
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação, orifícios de fixação ocultos
K0046
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de chapa metálica de até 1000 N, ajustáveis, orifícios de fixação visíveis, versão curta
K0047
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de chapa metálica de até 1000 N, ajustáveis, orifícios de fixação ocultos, versão curta
K0048
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de chapa metálica até 4000 N, ajustáveis, orifícios de fixação visíveis, versão longa
K0049
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de chapa metálica até 4000 N, ajustáveis, orifícios de fixação ocultos, versão longa
K1357
Fechos de engate em aço inoxidável com suporte e dispositivo de desengate em chapa metálica, orifícios de fixação ocultos
K2359
Fechos de engate de zinco com suporte de chapa metálica, orifícios de fixação ocultos
K0050
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de engate triangular móvel de até 1000 N, ajustável, orifícios de fixação visíveis
K0051
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de fixação triangular de até 6500 N, ajustável, orifícios de fixação visíveis
K0052
Fechos de engate em aço com alça de fixação de até 30500 N, ajustáveis, orifícios de fixação na lateral, versão para serviço pesado
K0043
Contraganchos para fechos de engate com mola de até 500 N
K0044
Contragancho para fecho de engate com alça de fixação de até 2000 N
K1336
Contragancho para fecho de engate de aço inoxidável com alça de fixação DIN 3133
K0045
Contragancho para fecho de engate com alça de fixação de até 3000 N
K0045_A
Contragancho para fecho de engate com alça de fixação de até 3000 N, forma A
K0045_B
Contragancho para fechos de engate com alça de fixação de até 3000 N, forma B
K0046
Contragancho para fechos de engate com manilha de chapa metálica de até 1000 N, ajustável, versão curta
K0048
Contragancho para fechos de engate com suporte de chapa metálica de até 4000 N, ajustável, versão longa
K0050
Contragancho para fechos de engate com suporte de fixação triangular móvel de até 1000 N, ajustável
K0051
Contraganchos de engate para fechos de engate com grampos triangulares de até 6500 N, ajustáveis
K0052
Contragancho para fechos de engate com alça de fixação de até 30500 N, ajustável, versão para serviço pesado
K2356
Contragancho para fecho de engate com mola até 1300 N
Fechos de mola
Fechaduras bate-fecha
Grampos rápidos, grampos de força
Elementos de fixação
Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
Articulações
Imãs
Elementos amortecedores
Indicadores de nível,
tampões roscados
Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
Tecnologia de transporte
Ferramentas, suprimentos para oficinas
Painel de proteção higiênica
Tecnologia de fixação
Soluções especiais
Clássico
Adaptação Código do artigo
Callback
Para fornecedores
Condições de fornecimento
Termos e condições gerais
K0045
Contragancho para fecho de engate com alça de fixação de até...
voltar
Produtos
Dispositivos de controle | Elementos normalizados
Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
Fechos de engate
Contragancho para fecho de engate com alça de fixação de até 3000 N
Descrição do artigo/Imagens dos produtos
Descrição
Material:
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão:
Zincado, passivado na cor azul.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Acessórios:
Engate K0045.
Particularidades:
Download
Aqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
Folha de dados K0045 Contragancho para fecho de engate com alça de fixação de até 3000 N
125 kB
Desenhos (visão geral)
Contragancho para fecho de engate com alça de fixação de até 3000 N, forma A
mais informações
Desenhos
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Material
do corpo
básico
Forma
CAD
Aces.
Preço
Encomendar
K0045.9143371
aço
A
0,00
€
K0045.9143372
aço inoxidável
A
0,00
€
Contragancho para fechos de engate com alça de fixação de até 3000 N, forma B
mais informações
Desenhos
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Material
do corpo
básico
Forma
CAD
Aces.
Preço
Encomendar
K0045.9254771
aço
B
0,00
€
K0045.9254772
aço inoxidável
B
0,00
€
Outros artigos desta categoria
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-25
|
>
|
>>
K0043
Fechos de engate de aço ou aço inoxidável com alça com mola de até 500 N, orifícios de fixação ocultos
K2356
Fechos de engate de aço ou aço inoxidável com alça com mola de até 1300 N, orifícios de fixação na lateral
K0044
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação de até 2000 N, orifícios de fixação ocultos
K1336
Fechos de engate em aço inoxidável com alça de fixação DIN 3133, orifícios de fixação ocultos
K2357
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação de até 300 N, orifícios de fixação ocultos
K0045
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação de até 3000 N, orifícios de fixação ocultos
K2358
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação, orifícios de fixação ocultos
K0046
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de chapa metálica de até 1000 N, ajustáveis, orifícios de fixação visíveis, versão curta
K0047
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de chapa metálica de até 1000 N, ajustáveis, orifícios de fixação ocultos, versão curta
K0048
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de chapa metálica até 4000 N, ajustáveis, orifícios de fixação visíveis, versão longa
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-25
|
>
|
>>
Pesquisa
Minha
CONTA
E-mail
Senha
Não me lembro da senha
Sou novo cliente
Carrinho de compras
Quantidade de artigos:
0
Total:
0,00
€
Exibir
Compra rápida
Ir para o formulário de encomenda
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Verificar disponibilidade
LINHAS DE PRODUTOS
As linhas de produtos KIPP oferecem a solução perfeita para qualquer área de utilização.
mais...
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Español
English
Mapa do site
Imprimir
Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados.
Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33