Grupos de mercadorias
Botão de emergência de acionamento rápido
K1497

Botão de emergência de acionamento rápido

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Estrutura básica: Plástico PA 6, reforçado com fibra de vidro.
Botão de pressão: Plástico PA 6, reforçado com fibra de vidro.
Fecho com desbloqueio: Aço.
Versão:Estrutura básica: preto.
Botão de pressão: vermelho.
Fecho com desbloqueio: zincado.
Indicação:Para o desbloqueio de emergência traseiro de fechaduras bate-fecha. A montagem é feita sem usinagem mecânica com dois parafusos de cabeça cilíndrica (preferencialmente DIN 912 M6x12). Compatível com todas as fechaduras bate-fecha.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1497 Botão de emergência de acionamento rápido 562 kB

Desenhos

Botão de emergência de acionamento rápido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Largura
de
ranhura
H
mín.
H
máx.
PCADAces.PreçoEncomendar
K1497.930508/10305030-50 0,00 €
K1497.960808/10608060-80 0,00 €

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33