Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:FKM.Versão:Dureza Shore ~ 70, preto.Indicação:Os O-ring são elementos de vedação universalmente aplicáveis para vedação contra meios líquidos ou gasosos. Eles são adequados para aplicações estáticas e dinâmicas subordinadas. Os O-rings podem ser instalados com vedação radial e axial. O efeito de vedação resulta da compressão axial ou radial da seção transversal durante a instalação. No estado operacional, a pressão média aumenta a deformação do O-ring e, portanto, aumenta a função de vedação. Para obter um efeito de vedação ideal, devem ser selecionados O-ring com a maior espessura W possível.

No espaço para montagem, assegure o preenchimento correto da ranhura, a pré-compressão, a expansão e a compressão.

Quando instalado, o O-ring deve ser expandido em um máximo de 6% em relação ao diâmetro interno e comprimido em um máximo de 3%.

O FKM é caracterizado por uma excelente resistência ao ozônio, ao oxigênio, ao envelhecimento e às intempéries. Oferece excelente resistência química e ao calor, além de baixa permeabilidade a gases, o que o torna adequado para aplicações de alto vácuo. Além disso, é resistente a chamas e apresenta baixo índice de deformação permanente por compressão.

O FKM tem boa resistência química a óleos minerais, vegetais e animais, combustíveis, muitas soluções alcalinas, ácidos e solventes. No entanto, é menos resistente a solventes polares, certas soluções alcalinas e vapor superaquecido.

A adequação para a respectiva aplicação deve ser verificada pelo usuário.
Faixa de temperatura:-20 °C a +200 °C.Sob consulta:Outras dimensões.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2418 O-rings de FKM 150 kB
 Indicação técnica para O-Rings 213 kB

Desenhos

O-rings de FKM

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D1D2CADAces.PreçoEncomendar
K2418.002571782,571,78 0,00 €
K2418.003501503,51,5 0,00 €
K2418.003681783,681,78 0,00 €
K2418.004481784,481,78 0,00 €
K2418.0050010051 0,00 €
K2418.005281785,281,78 0,00 €
K2418.0060020062 0,00 €
K2418.006071786,071,78 0,00 €
K2418.007651787,651,78 0,00 €
K2418.0080025082,5 0,00 €
K2418.01000150101,5 0,00 €
K2418.01000200102 0,00 €
K2418.01000300103 0,00 €
K2418.0107726210,772,62 0,00 €
K2418.0108217810,821,78 0,00 €
K2418.01200350123,5 0,00 €
K2418.0124217812,421,78 0,00 €
K2418.0153024015,32,4 0,00 €
K2418.0155426215,542,62 0,00 €
K2418.01600200162 0,00 €
K2418.01600300163 0,00 €
K2418.0163024016,32,4 0,00 €
K2418.0171226217,122,62 0,00 €
K2418.01800350183,5 0,00 €
K2418.02000300203 0,00 €
K2418.02000350203,5 0,00 €
K2418.0203517820,351,78 0,00 €
K2418.02200300223 0,00 €
K2418.02200350223,5 0,00 €
K2418.02400350243,5 0,00 €
K2418.02600350263,5 0,00 €
K2418.0298226229,822,62 0,00 €
K2418.0313435331,343,53 0,00 €
K2418.03200500325 0,00 €
K2418.03400500345 0,00 €
K2418.03700500375 0,00 €
K2418.04000500405 0,00 €
K2418.05000500505 0,00 €
K2418.0503935350,393,53 0,00 €
K2418.05200500525 0,00 €
K2418.0567435356,743,53 0,00 €
K2418.06200500625 0,00 €
K2418.06800500685 0,00 €
K2418.0726235372,623,53 0,00 €
K2418.07500500755 0,00 €
K2418.08300500835 0,00 €
K2418.0853235385,323,53 0,00 €
K2418.100005001005 0,00 €
K2418.102005001025 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33