- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, parafusos de pressão
- Grippers
- Pinos de posicionamento (localizadores), pinos de apoio
- K0350
Pino de posicionamento com borda esférica forma A
- K0351
Pino de posicionamento com borda esférica forma B
- K0350
Pino de posicionamento com borda esférica plana forma C
- K0351
Pino de posicionamento com borda esférica plana forma D
- K0352
Pinos de posicionamento cilíndricos polidos
- K0353
Pinos de posicionamento cilíndricos sem polimento
- K0354
Pinos de posicionamento chanfrados e polidos
- K0355
Pinos de posicionamento chanfrados, sem polimento
- K0356
Pino de posicionamento expansível
- K0292
Pino de apoio de aço, endurecido e retífica, sem centralização
- K1832
Pino de posicionamento com sensor de contato
- K0293
Pinos de posicionamento e de apoio DIN 6321
- K1094
Pinos de fixação retificados, com rosca fêmea
- K1095
Buchas de alojamento para pinos de fixação retificados
- K0298
Pés de suporte
- K0299
Pés de suporte
- K0300
Pés para dispositivos com rosca macho
- K0301
Pés para dispositivos com rosca fêmea
- K1302
Elementos de extensão
- K0294
Pino de apoio de aço, endurecido, temperado e brunido
- K0295
Pino de apoio com espiga de posicionamento
- K0296
Pés com espiga roscada DIN 6320 (edição 1971)
- K1105
Pino de apoio com ponta alongada e rosca macho
- K1105
Pino de apoio com ponta alongada e rosca fêmea
- K0303
Pés
- K0297
Parafusos de apoio
- K0305
Pino de apoio de aço, endurecido, brunido e retificado
- K0306
Pinos de apoio reguláveis com contraporca
- K0307
Pino de apoio de aço ou latão, cabeça arredondada
- K1200
Parafuso-batente de aço, classe de resistência 10.9.
- K0308
Apoios
- K1854
Elementos de suporte hidraulicamente aparafusáveis atuação única com retorno de mola
- K0581
Batentes reguláveis, aço inoxidável com mola e sensor de condição
- K1633
Batentes para porta em plástico para perfil de alumínio com amortecimento ou com fecho magnético
- K1214
Batente de aperto móvel para perfis de ranhura
- Elementos ajustáveis na altura
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0293_CPinos de posicionamento achatado, forma C |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ferramenta.Versão:peça endurecida e retificada.Indicação:Com a forma achatada C, é possível compensar as tolerâncias de distâncias em perfurações ou segurar a parte a ser posicionada apenas em uma direção. Pinos semelhantes, ver K0352, K0353, K0354 e K0355. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 1 | B | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0293.406 | C | versão curta | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 |  | | 0,00 € | | K0293.408 | C | versão curta | 1,6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 0,00 € | | K0293.410 | C | versão curta | 2,5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 0,00 € | | K0293.412 | C | versão curta | 2,5 | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 0,00 € | | K0293.416 | C | versão curta | 3,5 | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 |  | | 0,00 € | | K0293.420 | C | versão curta | 5 | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 |  | | 0,00 € | | K0293.425 | C | versão curta | 5 | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 |  | | 0,00 € | | K0293.506 | C | versão longa | 1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 |  | | 0,00 € | | K0293.508 | C | versão longa | 1,6 | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 0,00 € | | K0293.510 | C | versão longa | 2,5 | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 0,00 € | | K0293.512 | C | versão longa | 2,5 | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 0,00 € | | K0293.516 | C | versão longa | 3,5 | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 |  | | 0,00 € | | K0293.520 | C | versão longa | 5 | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 |  | | 0,00 € | | K0293.525 | C | versão longa | 5 | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|