- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0388_BGrippers reguláveis forma B |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ferramenta endurecido ou metal duro.Indicação:A rosca externa passante dos grippers reguláveis permite o ajuste exato na tarefa de fixação. Os encaixes em metal duro são soldados. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | L | B | G | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0388.2510 | B | 25 | 6,4 | M10 | 5 |  | | 0,00 € | | K0388.5010 | B | 50 | 6,4 | M10 | 5 |  | | 0,00 € | | K0388.2512 | B | 25 | 7,9 | M12 | 6 |  | | 0,00 € | | K0388.5012 | B | 50 | 7,9 | M12 | 6 |  | | 0,00 € | | K0388.2516 | B | 25 | 11,2 | M16 | 8 |  | | 0,00 € | | K0388.5016 | B | 50 | 11,2 | M16 | 8 |  | | 0,00 € | | K0388.2520 | B | 25 | 12,7 | M20 | 10 |  | | 0,00 € | | K0388.5020 | B | 50 | 12,7 | M20 | 10 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|