- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K2404Pés de ajuste de altura e nivelador de esferas |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço 1.7225.Versão:Galvanizado e passivado.Indicação:Os pés de ajuste de altura e niveladores de esferas são usados sempre que sistemas, máquinas e equipamentos pesados precisam ser montados e alinhados. Isso permite um posicionamento preciso na montagem de superfícies de apoio inclinadas até um ângulo de inclinação de aproximadamente 4°. Eles se caracterizam por seu amplo curso de ajuste de 15 mm a 50 mm. A carga estática F ocorre após a dedução da força de pré-carga do parafuso de fixação.Montagem:O pé de ajuste de altura é montado na máquina ou similar usando um parafuso de fixação (1). Assim, a parte superior (2) está firmemente conectada à máquina ou agregado. O ajuste de altura é feito girando a parte inferior (3) com uma chave de gancho. O dispositivo antidesaparafusamento (4) evita que a parte superior seja desparafusada em demasia; ele também é decisivo para a altura máxima de ajuste (∆H). O nivelador (5) é conectado à parte inferior e pode, portanto, compensar superfícies de apoio inclinadas de até 4°. Graças a um recurso de design especial, o nivelador (5) não pode se soltar da parte inferior (3), de modo que forma uma única unidade com a parte inferior.Sob consulta:Outros tamanhos. Pé de ajuste de altura em aço inoxidável A1 ou A4.Acessórios:K0787 Chave de gancho com ressalto DIN 1810A ampliada.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H mín.
| H máx.
| ΔH | M | N | F kN | α | para parafuso | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2404.1506 | 6,6 | M15x1 | 25 | 19 | 34 | 36 | 51 | 15 | 2 | 4 | 45 | 4° | M6 |  | | 0,00 € | | K2404.2008 | 9 | M20x1 | 32 | 24 | 44 | 44 | 64 | 20 | 2 | 4 | 75 | 4° | M8 |  | | 0,00 € | | K2404.2510 | 11 | M30x1,5 | 45 | 35 | 62 | 58 | 83 | 25 | 2 | 5 | 140 | 4° | M10 |  | | 0,00 € | | K2404.3212 | 13,5 | M40x1,5 | 58 | 45 | 80 | 76 | 108 | 32 | 2,5 | 6 | 210 | 4° | M12 |  | | 0,00 € | | K2404.4016 | 17,5 | M50x1,5 | 70 | 55 | 95 | 86 | 126 | 40 | 2,5 | 6 | 400 | 4° | M16 |  | | 0,00 € | | K2404.5020 | 22 | M60x2 | 80 | 65 | 110 | 104 | 154 | 50 | 3 | 7 | 520 | 4° | M20 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|