- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, parafusos de pressão
- K0282
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante
- K0302
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, ângulo de inclinação 12°
- K0283
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante ângulo de inclinação 14° e 20°
- K0284
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-Ring
- K0284_C
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring, forma C, esfera de aço plana e com face lisa
- K0284_F
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring, forma F, esfera de aço plana e com face recartilhada
- K0284_K
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring, forma K, com esfera de POM (Poliacetal) plana e face lisa
- K0284_O
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring, forma O, esfera de aço inoxidável com superfície de diamante
- K0284_P
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring, forma P, esfera de aço inoxidável com superfície de poliuretano
- K0285
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis
- K0286
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com movimento de retorno automático
- K1164
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com movimento de retorno automático
- K0287
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis
- K0288
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring
- K0289
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis
- K0290
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring e sextavado interno
- K0291
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno
- K0381
Posicionadores com esfera e cabeça em aço inoxidável
- K0380
Posicionador com esfera e cabeça
- K0384
Posicionador sem cabeça, em aço inoxidável com esfera de face plana
- K0383
Posicionador sem cabeça com esfera de face plana
- K1913
Posicionadores esféricos sem cabeça versão curta
- K0384
Posicionadores sem cabeça em aço inoxidável, com esfera plana e proteção contra torção
- K0383
Posicionador esférico sem cabeça, com esfera de face plana e proteção contra torção
- K0382
Posicionador com esfera, sem cabeça com rosca fina
- K0384
Posicionador sem cabeça, em aço inoxidável com esfera maciça
- K0383
Posicionador sem cabeça com esfera maciça
- K0666
Posicionadores esféricos sem cabeça com esfera completa, com trava rosca
- K0666
Posicionadores esféricos sem cabeça com esfera de face plana, com trava rosca
- K0389
Parafusos de pressão
- K0667
Parafusos de pressão em aço inoxidável
- K0668
Parafuso de pressão com trava rosca
- K0403
Parafusos de pressão com niple
- K0272
Parafusos de pressão com ponta
- Grippers
- Pinos de posicionamento (localizadores), pinos de apoio
- Elementos ajustáveis na altura
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0284_CDispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring, forma... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado. Esfera em aço ferramenta.Versão:Corpo da peça temperado. Esfera endurecida, brunida. Indicação:Os apoios com esfera auto-alinhante são utilizados para apoio e fixação de peças de trabalho usinadas e não usinadas. Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
As esferas são protegidas contra torção.Vantagens:Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | Esfera ø | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0284.104X012 | C | 10 | M4 | 6 | 12 | 1,5 | 4,5 | 7 | 12 |  | | 0,00 € | | K0284.104X025 | C | 10 | M4 | 6 | 25 | 1,5 | 12 | 7 | 12 |  | | 0,00 € | | K0284.105X016 | C | 13 | M5 | 8,5 | 16 | 1,5 | 5 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | K0284.105X025 | C | 13 | M5 | 8,5 | 25 | 1,5 | 12 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|