Grupos de mercadorias
Dobradiças de aço inoxidável com parafuso de fixação
K1810

Dobradiças de aço inoxidável com parafuso de fixação

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4301.

Versão:peça polida ou jateada.Indicação:As dobradiças de aço inoxidável de alta qualidade com parafuso de fixação
possuem um ângulo de abertura de 95°. As dobradiças podem ser utilizadas
nas indústrias alimentícias, de embalagens, químicas e farmacêuticas.



As dobradiças podem ser encomendadas com um acabamento polido ou na
versão jateada.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1810 Dobradiças de aço inoxidável com parafuso de fixação 152 kB

Desenhos (visão geral)

Dobradiças de aço inoxidável com parafuso de fixação

Dobradiça de aço inoxidável
com parafuso de fixação, Forma A

mais informações

Desenhos

Dobradiça de aço inoxidável 
com parafuso de fixação, Forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
Superfície
Corpo básico
AA1A2A3BB1HDLCADAces.PreçoEncomendar
K1810.82650Aovalpolido8232232565354M650 0,00 €
K1810.82651Aovaljateado8232232565354M650 0,00 €

Dobradiça de aço inoxidável
com parafuso de fixação, Forma B

mais informações

Desenhos

Dobradiça de aço inoxidável 
com parafuso de fixação, Forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
Superfície
Corpo básico
AA1A2A3BB1HDLCADAces.PreçoEncomendar
K1810.65650Bredondopolido6540--65254M650 0,00 €
K1810.65651Bredondojateado6540--65254M650 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33