- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0108_0Alavanca de fixação com rosca macho, 0 grau |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8. Botão esférico de plástico preto.Versão:com revestimento plástico e estrutura fina, preto.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais. As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional. Indicação de desenho:1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | X | L | A=Comprimento do cabo | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H4 | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0108.1082X15 | 0° | M8 | 15 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 0,00 € | | K0108.1082X20 | 0° | M8 | 20 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 0,00 € | | K0108.1082X25 | 0° | M8 | 25 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 0,00 € | | K0108.1082X30 | 0° | M8 | 30 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 0,00 € | | K0108.1082X40 | 0° | M8 | 40 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 0,00 € | | K0108.1082X50 | 0° | M8 | 50 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 0,00 € | | K0108.1082X60 | 0° | M8 | 60 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 0,00 € | | K0108.1102X15 | 0° | M10 | 15 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 0,00 € | | K0108.1102X20 | 0° | M10 | 20 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 0,00 € | | K0108.1102X25 | 0° | M10 | 25 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 0,00 € | | K0108.1102X30 | 0° | M10 | 30 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 0,00 € | | K0108.1102X40 | 0° | M10 | 40 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 0,00 € | | K0108.1102X50 | 0° | M10 | 50 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 0,00 € | | K0108.1102X60 | 0° | M10 | 60 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 0,00 € | | K0108.1122X15 | 0° | M12 | 15 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 0,00 € | | K0108.1122X20 | 0° | M12 | 20 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 0,00 € | | K0108.1122X25 | 0° | M12 | 25 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 0,00 € | | K0108.1122X30 | 0° | M12 | 30 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 0,00 € | | K0108.1122X40 | 0° | M12 | 40 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 0,00 € | | K0108.1122X50 | 0° | M12 | 50 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 0,00 € | | K0108.1122X60 | 0° | M12 | 60 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 0,00 € | | K0108.2122X20 | 0° | M12 | 20 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 |  | | 0,00 € | | K0108.2122X25 | 0° | M12 | 25 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 |  | | 0,00 € | | K0108.2122X30 | 0° | M12 | 30 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 |  | | 0,00 € | | K0108.2122X40 | 0° | M12 | 40 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 |  | | 0,00 € | | K0108.2122X50 | 0° | M12 | 50 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 |  | | 0,00 € | | K0108.2122X60 | 0° | M12 | 60 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 |  | | 0,00 € | | K0108.3122X20 | 0° | M12 | 20 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 0,00 € | | K0108.3122X25 | 0° | M12 | 25 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 0,00 € | | K0108.3122X30 | 0° | M12 | 30 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 0,00 € | | K0108.3122X40 | 0° | M12 | 40 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 0,00 € | | K0108.3122X50 | 0° | M12 | 50 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 0,00 € | | K0108.3122X60 | 0° | M12 | 60 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 0,00 € | | K0108.3122X70 | 0° | M12 | 70 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 0,00 € | | K0108.3122X80 | 0° | M12 | 80 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 0,00 € | | K0108.3122X90 | 0° | M12 | 90 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 0,00 € | | K0108.3162X20 | 0° | M16 | 20 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 0,00 € | | K0108.3162X25 | 0° | M16 | 25 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 0,00 € | | K0108.3162X30 | 0° | M16 | 30 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 0,00 € | | K0108.3162X40 | 0° | M16 | 40 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 0,00 € | | K0108.3162X50 | 0° | M16 | 50 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 0,00 € | | K0108.3162X60 | 0° | M16 | 60 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 0,00 € | | K0108.3162X70 | 0° | M16 | 70 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 0,00 € | | K0108.3162X80 | 0° | M16 | 80 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 0,00 € | | K0108.3162X90 | 0° | M16 | 90 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 0,00 € | | K0108.4162X30 | 0° | M16 | 30 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 0,00 € | | K0108.4162X40 | 0° | M16 | 40 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 0,00 € | | K0108.4162X50 | 0° | M16 | 50 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 0,00 € | | K0108.4162X60 | 0° | M16 | 60 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 0,00 € | | K0108.4162X70 | 0° | M16 | 70 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 0,00 € | | K0108.4162X80 | 0° | M16 | 80 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 0,00 € | | K0108.4162X90 | 0° | M16 | 90 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 0,00 € | | K0108.4202X30 | 0° | M20 | 30 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 0,00 € | | K0108.4202X40 | 0° | M20 | 40 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 0,00 € | | K0108.4202X50 | 0° | M20 | 50 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 0,00 € | | K0108.4202X60 | 0° | M20 | 60 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 0,00 € | | K0108.4202X70 | 0° | M20 | 70 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 0,00 € | | K0108.4202X80 | 0° | M20 | 80 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 0,00 € | | K0108.4202X90 | 0° | M20 | 90 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 0,00 € | | K0108.4242X30 | 0° | M24 | 30 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 0,00 € | | K0108.4242X40 | 0° | M24 | 40 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 0,00 € | | K0108.4242X50 | 0° | M24 | 50 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 0,00 € | | K0108.4242X60 | 0° | M24 | 60 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 0,00 € | | K0108.4242X70 | 0° | M24 | 70 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 0,00 € | | K0108.4242X80 | 0° | M24 | 80 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 0,00 € | | K0108.4242X90 | 0° | M24 | 90 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|