Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea, acabamento acetinado, inserto roscado azul em aço passivado
K1659

Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea, acabamento...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço passivado azul.
Indicação:Fornecidos em série:
Laranja RAL 2004, prata metálico.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1659 Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea, acabamento acetinado, inserto roscado azul em aço passivado 345 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea, acabamento acetinado, inserto roscado azul em aço passivado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K1659.0032laranja RAL 2004revestimento plástico0M3910131424,5414,530333037716 0,00 €
K1659.0033prata metálicorevestimento plástico0M3910131424,5414,530333037716 0,00 €
K1659.0042laranja RAL 2004revestimento plástico0M4910131424,5414,530333037716 0,00 €
K1659.0043prata metálicorevestimento plástico0M4910131424,5414,530333037716 0,00 €
K1659.0052laranja RAL 2004revestimento plástico0M5910131424,5414,530333037716 0,00 €
K1659.0053prata metálicorevestimento plástico0M5910131424,5414,530333037716 0,00 €
K1659.1042laranja RAL 2004revestimento plástico1M4910131424,5414,531344047716 0,00 €
K1659.1043prata metálicorevestimento plástico1M4910131424,5414,531344047716 0,00 €
K1659.1052laranja RAL 2004revestimento plástico1M5910131424,5414,531344047716 0,00 €
K1659.1053prata metálicorevestimento plástico1M5910131424,5414,531344047716 0,00 €
K1659.1062laranja RAL 2004revestimento plástico1M6910131424,5414,531344047716 0,00 €
K1659.1063prata metálicorevestimento plástico1M6910131424,5414,531344047716 0,00 €
K1659.2062laranja RAL 2004revestimento plástico2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K1659.2063prata metálicorevestimento plástico2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K1659.2082laranja RAL 2004revestimento plástico2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K1659.2083prata metálicorevestimento plástico2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K1659.3082laranja RAL 2004revestimento plástico3M81416212237102454,558,580911122 0,00 €
K1659.3083prata metálicorevestimento plástico3M81416212237102454,558,580911122 0,00 €
K1659.3102laranja RAL 2004revestimento plástico3M101416212237102454,558,580911122 0,00 €
K1659.3103prata metálicorevestimento plástico3M101416212237102454,558,580911122 0,00 €
K1659.4102laranja RAL 2004revestimento plástico4M1017192727,54310276367,5951091324 0,00 €
K1659.4103prata metálicorevestimento plástico4M1017192727,54310276367,5951091324 0,00 €
K1659.4122laranja RAL 2004revestimento plástico4M1217192727,54310276367,5951091324 0,00 €
K1659.4123prata metálicorevestimento plástico4M1217192727,54310276367,5951091324 0,00 €
K1659.5122laranja RAL 2004revestimento plástico5M1223233132491231,57377,51101261526 0,00 €
K1659.5123prata metálicorevestimento plástico5M1223233132491231,57377,51101261526 0,00 €
K1659.5162laranja RAL 2004revestimento plástico5M1623233132491231,57377,51101261526 0,00 €
K1659.5163prata metálicorevestimento plástico5M1623233132491231,57377,51101261526 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33