|
|
K0123Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage,... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305. Finition :Manette avec revêtement plastique ou chromé. Acier naturel.Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales. La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique). TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Manette indexable avec taraudage, inserts en inox, satinée mate |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | Surface corps | Taille | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Nombre de dents | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0123.9031 | noir RAL 9005 | mate satinée | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.9041 | noir RAL 9005 | mate satinée | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.9051 | noir RAL 9005 | mate satinée | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.0031 | noir RAL 9005 | mate satinée | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.0041 | noir RAL 9005 | mate satinée | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.0051 | noir RAL 9005 | mate satinée | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.1041 | noir RAL 9005 | mate satinée | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.1051 | noir RAL 9005 | mate satinée | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.1061 | noir RAL 9005 | mate satinée | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.2061 | noir RAL 9005 | mate satinée | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0123.2081 | noir RAL 9005 | mate satinée | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0123.3081 | noir RAL 9005 | mate satinée | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0123.3101 | noir RAL 9005 | mate satinée | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0123.4101 | noir RAL 9005 | mate satinée | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0123.4121 | noir RAL 9005 | mate satinée | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0123.5121 | noir RAL 9005 | mate satinée | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | | K0123.5161 | noir RAL 9005 | mate satinée | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | |
|
Manette indexable avec taraudage, inserts en inox, à texture mate |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | Surface corps | Taille | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Nombre de dents | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0123.903181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.904181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.905181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.003181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.004181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.005181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.104181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.105181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.106181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.206181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0123.208181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0123.308181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0123.310181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0123.410181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0123.412181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0123.512181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | | K0123.516181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | | K0123.903182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.904182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.905182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.003182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.004182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.005182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.104182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.105182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.106182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.206182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0123.208182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0123.308182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0123.310182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0123.410182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0123.412182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0123.512182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | | K0123.516182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | | K0123.903183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.904183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.905183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.003183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.004183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.005183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.104183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.105183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.106183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.206183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0123.208183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0123.308183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0123.310183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0123.410183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0123.412183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0123.512183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | | K0123.516183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | | K0123.903184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.904184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.905184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.004184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.003184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.005184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.104184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.105184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.106184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.206184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0123.208184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0123.308184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0123.310184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0123.410184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0123.412184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0123.512184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | | K0123.516184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | | K0123.903185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.904185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.905185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.003185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.004185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.005185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.104185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.105185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.106185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.206185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0123.208185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0123.308185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0123.310185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0123.410185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0123.412185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0123.512185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | | K0123.516185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | | K0123.903186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.904186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.905186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.003186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.004186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.005186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.104186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.105186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.106186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.206186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0123.208186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0123.308186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0123.310186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0123.410186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0123.412186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0123.512186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | | K0123.516186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | | K0123.903187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.904187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.905187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.003187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.004187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.005187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.104187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.105187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.106187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.206187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0123.208187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0123.308187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0123.310187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0123.410187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0123.412187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0123.512187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | | K0123.516187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | | K0123.903188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.904188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.905188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.003188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.004188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.005188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.104188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.105188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.106188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.206188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0123.208188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0123.308188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0123.310188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0123.410188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0123.412188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0123.512188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | | K0123.516188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | |
|
Manette indexable avec taraudage, inserts en inox, brillante |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Surface corps | Taille | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Nombre de dents | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0123.903008 | naturel | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.904008 | naturel | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.905008 | naturel | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.003008 | naturel | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.004008 | naturel | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.005008 | naturel | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.104008 | naturel | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.105008 | naturel | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.106008 | naturel | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.206008 | naturel | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0123.208008 | naturel | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0123.308008 | naturel | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0123.310008 | naturel | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0123.410008 | naturel | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0123.412008 | naturel | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0123.512008 | naturel | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | | K0123.516008 | naturel | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | |
|
Manette indexable avec insert taraudé en Inox, chromé brillante |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | Surface corps | Taille | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Nombre de dents | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0123.9036 | argent | chromé brillante | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.9046 | argent | chromé brillante | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.9056 | argent | chromé brillante | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | K0123.0036 | argent | chromé brillante | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.0046 | argent | chromé brillante | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.0056 | argent | chromé brillante | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.1046 | argent | chromé brillante | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.1056 | argent | chromé brillante | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.1066 | argent | chromé brillante | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 0,00 € | | K0123.2066 | argent | chromé brillante | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0123.2086 | argent | chromé brillante | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0123.3086 | argent | chromé brillante | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0123.3106 | argent | chromé brillante | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 0,00 € | | K0123.4106 | argent | chromé brillante | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0123.4126 | argent | chromé brillante | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 0,00 € | | K0123.5126 | argent | chromé brillante | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | | K0123.5166 | argent | chromé brillante | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|