Groupes de marchandise
Bille de convoyageavec boîtier en acier massif
K0763

Bille de convoyage avec boîtier en acier massif

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier zingué.Nota :Les billes de convoyage en tôle d’acier massive résistent aux chocs les plus violents et conservent leur fonctionnalité dans les environnements les plus agressifs.
Elles sont équipées d'un joint en feutre protégeant la bille contre les impuretés.
Indication de dessin :
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement

Forme B : couvercle et boîtier zingués, billes en acier
Forme C : couvercle et boîtier zingués, billes en inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0763 Bille de convoyageavec boîtier en acier massif 210 kB
 Consignes de montage et caractéristiques techniques des billes de convoyage 64,3 kB

Dessins

Bille de convoyageavec boîtier en acier massif

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDKDD1HH1H2Charge de base C
(N)
Bague de tolérance
assortie aux billes
de convoyage
CAOAcc.PrixCommander
K0763.160B57,1100±0,111777,529,5515000K0766.100  0,00 €
K0763.260C57,1100±0,111777,529,5510000K0766.100  0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Espagne
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33