Groupes de marchandise
Roulettes de guidage en plastique cylindriques avec ou sans axe en inox - forme B
K2370_B

Roulettes de guidage en plastique cylindriques avec ou sans axe...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bande de roulement en polyacétal (POM).
Roulement et axe en inox.
Finition :Bande de roulement blanche.Nota :La bande de roulement est solidement moulée sur un roulement à billes.

L’avantage de la bande de roulement en POM réside dans le fonctionnement silencieux.

Ces roues de guidage ne conviennent pas pour les charges par à-coups et les charges axiales.
La charge radiale a été testée pour un million de tours à 300 min¯¹. Cette charge peut varier en fonction des conditions et de l’environnement d’utilisation.
Données techniques :Utilisation possible jusqu’à une température de 105 °C.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2370_B Roulettes de guidage en plastique cylindriques avec ou sans axe en inox - forme B 213 kB

Dessins

Roulettes de guidage en plastique cylindriques avec ou sans axe en inox - forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBDD1D2D3FormeType de formeRoulement à billes

LL1Charge radiale
N
SWCAOAcc.PrixCommander
K2370.10200605X086206M58Bavec axe696-HZZ81983 0,00 €
K2370.10250605X086256M58Bavec axe696-HZZ81983 0,00 €
K2370.10300905X089308M510Bavec axe608-HZZ80,51964 0,00 €
K2370.10350905X089358M510Bavec axe608-HZZ80,51964 0,00 €
K2370.10200606X086206M68Bavec axe696-HZZ81983 0,00 €
K2370.10250606X086256M68Bavec axe696-HZZ81983 0,00 €
K2370.10300906X089308M610,2Bavec axe608-HZZ811965 0,00 €
K2370.10300906X129308M610,2Bavec axe608-HZZ120,51965 0,00 €
K2370.10350906X089358M610,2Bavec axe608-HZZ811965 0,00 €
K2370.10350906X129358M610,2Bavec axe608-HZZ120,519650,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Espagne
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33