Grupos de mercancía
Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762, con seguro roscado
K0869

Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).

Seguro roscado de nylon.
Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, negro.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes

Planos

Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762, con seguro roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

D

LLs
mín.
Lg
máx.
DKKL1SWPar de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado
aprox. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0869.804X10aceroM41002,174530,150,22 0,00 €
K0869.804X12aceroM41202,174530,150,22 0,00 €
K0869.804X16aceroM41602,174630,150,22 0,00 €
K0869.804X20aceroM42002,174730,150,22 0,00 €
K0869.804X25aceroM42502,174730,150,22 0,00 €
K0869.805X10aceroM51002,48,55540,250,1 0,00 €
K0869.805X12aceroM51202,48,55640,250,1 0,00 €
K0869.805X16aceroM51602,48,55740,250,1 0,00 €
K0869.805X20aceroM52002,48,55740,250,1 0,00 €
K0869.805X25aceroM52502,48,55840,250,1 0,00 €
K0869.805X30aceroM530488,55840,250,1 0,00 €
K0869.805X40aceroM54014188,55840,250,1 0,00 €
K0869.806X10aceroM61003106550,450,25 0,00 €
K0869.806X12aceroM61203106650,450,25 0,00 €
K0869.806X16aceroM61603106750,450,25 0,00 €
K0869.806X20aceroM62003106750,450,25 0,00 €
K0869.806X25aceroM62503106850,450,25 0,00 €
K0869.806X30aceroM63003106850,450,25 0,00 €
K0869.806X35aceroM635611106850,450,25 0,00 €
K0869.806X40aceroM6401116106850,450,25 0,00 €
K0869.806X45aceroM6451621106850,450,25 0,00 €
K0869.806X50aceroM6502126106850,450,25 0,00 €
K0869.808X16aceroM81603,75138760,80,4 0,00 €
K0869.808X20aceroM82003,75138860,80,4 0,00 €
K0869.808X25aceroM82503,75138860,80,4 0,00 €
K0869.808X30aceroM83003,75138860,80,4 0,00 €
K0869.808X35aceroM83503,751381060,80,4 0,00 €
K0869.808X40aceroM8405,75121381060,80,4 0,00 €
K0869.808X45aceroM84510,75171381060,80,4 0,00 €
K0869.810X25aceroM102504,516101081,70,9 0,00 €
K0869.810X30aceroM103004,516101081,70,9 0,00 €
K0869.810X40aceroM104004,516101281,70,9 0,00 €
K0869.810X50aceroM105010,51816101281,70,9 0,00 €
K0869.812X30aceroM123005,25181210101,80,9 0,00 €
K0869.812X40aceroM124005,25181212101,80,9 0,00 €
K0869.812X50aceroM125005,25181212101,80,9 0,00 €
K0869.904X10acero inoxidable A2M41002,174530,150,22 0,00 €
K0869.904X12acero inoxidable A2M41202,174530,150,22 0,00 €
K0869.904X16acero inoxidable A2M41602,174630,150,22 0,00 €
K0869.904X20acero inoxidable A2M42002,174730,150,22 0,00 €
K0869.904X25acero inoxidable A2M42502,174730,150,22 0,00 €
K0869.905X10acero inoxidable A2M51002,48,55540,250,1 0,00 €
K0869.905X12acero inoxidable A2M51202,48,55640,250,1 0,00 €
K0869.905X16acero inoxidable A2M51602,48,55740,250,1 0,00 €
K0869.905X20acero inoxidable A2M52002,48,55740,250,1 0,00 €
K0869.905X25acero inoxidable A2M52502,48,55840,250,1 0,00 €
K0869.905X30acero inoxidable A2M530488,55840,250,1 0,00 €
K0869.905X40acero inoxidable A2M54014188,55840,250,1 0,00 €
K0869.906X10acero inoxidable A2M61003106550,450,25 0,00 €
K0869.906X12acero inoxidable A2M61203106650,450,25 0,00 €
K0869.906X16acero inoxidable A2M61603106750,450,25 0,00 €
K0869.906X20acero inoxidable A2M62003106750,450,25 0,00 €
K0869.906X25acero inoxidable A2M62503106850,450,25 0,00 €
K0869.906X30acero inoxidable A2M63003106850,450,25 0,00 €
K0869.906X35acero inoxidable A2M635611106850,450,25 0,00 €
K0869.906X40acero inoxidable A2M6401116106850,450,25 0,00 €
K0869.906X45acero inoxidable A2M6451621106850,450,25 0,00 €
K0869.906X50acero inoxidable A2M6502126106850,450,25 0,00 €
K0869.908X16acero inoxidable A2M81603,75138760,80,4 0,00 €
K0869.908X20acero inoxidable A2M82003,75138860,80,4 0,00 €
K0869.908X25acero inoxidable A2M82503,75138860,80,4 0,00 €
K0869.908X30acero inoxidable A2M83003,75138860,80,4 0,00 €
K0869.908X35acero inoxidable A2M83503,751381060,80,4 0,00 €
K0869.908X40acero inoxidable A2M8405,75121381060,80,4 0,00 €
K0869.908X45acero inoxidable A2M84510,75171381060,80,4 0,00 €
K0869.910X25acero inoxidable A2M102504,516101081,70,9 0,00 €
K0869.910X30acero inoxidable A2M103004,516101081,70,9 0,00 €
K0869.910X40acero inoxidable A2M104004,516101281,70,9 0,00 €
K0869.910X50acero inoxidable A2M105010,51816101281,70,9 0,00 €
K0869.912X30acero inoxidable A2M123006181210101,80,9 0,00 €
K0869.912X40acero inoxidable A2M124006181212101,80,9 0,00 €
K0869.912X50acero inoxidable A2M125006181212101,80,9 0,00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33