Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:ЭПДМ.Исполнение: Твердость по Шору ~ 70, цвет: черный.Указание:Уплотнительные кольца являются универсальными уплотнениями для защиты от жидких и газообразных сред. Они подходят для статических и ограниченных динамических вариантов применения. Уплотнительные кольца могут устанавливаться как радиальное или осевое уплотнение. Уплотняющий эффект при монтаже достигается за счет осевого или радиального сжатия поперечного сечения. В рабочем состоянии давление среды усиливает деформацию уплотнительного кольца и тем самым повышает уплотняющий эффект. Для оптимального уплотнения необходимо выбирать уплотнительные кольца с максимально возможным диаметром поперечного сечения.

В монтажном пространстве необходимо обеспечить правильное заполнение пазов, предварительное уплотнение, растяжение или сжатие.

В смонтированном состоянии уплотнительное кольцо должно растягиваться по отношению к внутреннему диаметру
макс. на 6 % и сжиматься
макс. на 3 %.

Этилен-пропиленовый каучук (ЭПДМ) отличается хорошей химической устойчивостью, благодаря чему может применяться в средах для автоматической очистки и стерилизации. Его характеристиками также являются высокая стойкость к атмосферным воздействиям и влаге, устойчивость к воздействию озона, высокая термостойкость, отличная эластичность и хорошая устойчивость к старению. Он устойчив к полярным средам, таким как вода (горячая вода и пар), спирты, тормозные жидкости на основе этиленгликоля, моющие средства, а также едкий натр и едкий калий.

Проверку на пригодность для конкретного случая применения должен выполнять пользователь.
Диапазон температур:От -40 до +130 °C.По запросу:Другие размеры.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2417 Уплотнительные кольца из ЭПДМ 153 kB
 Техническое описание для уплотнительных колец 218 kB

Чертежи

Уплотнительные кольца из ЭПДМ

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

D1D2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2417.002571782,571,78 по запросу
K2417.003501503,51,5 по запросу
K2417.003681783,681,78 по запросу
K2417.004471784,471,78 по запросу
K2417.0050010051 по запросу
K2417.005281785,281,78 по запросу
K2417.0060020062 по запросу
K2417.006071786,071,78 по запросу
K2417.007651787,651,78 по запросу
K2417.0080025082,5 по запросу
K2417.01000150101,5 по запросу
K2417.01000200102 по запросу
K2417.01000300103 по запросу
K2417.0107726210,772,62 по запросу
K2417.0108217810,821,78 по запросу
K2417.01200350123,5 по запросу
K2417.0124217812,421,78 по запросу
K2417.0153024015,32,4 по запросу
K2417.0155426215,542,62 по запросу
K2417.01600200162 по запросу
K2417.01600300163 по запросу
K2417.0163024016,32,4 по запросу
K2417.0171226217,122,62 по запросу
K2417.01800350183,5 по запросу
K2417.02000300203 по запросу
K2417.02000350203,5 по запросу
K2417.0203517820,351,78 по запросу
K2417.02200300223 по запросу
K2417.02200350223,5 по запросу
K2417.02400350243,5 по запросу
K2417.02600350263,5 по запросу
K2417.0298226229,822,62 по запросу
K2417.0313435331,343,53 по запросу
K2417.03200500325 по запросу
K2417.03400500345 по запросу
K2417.03700500375 по запросу
K2417.04000500405 по запросу
K2417.05000500505 по запросу
K2417.0503935350,393,53 по запросу
K2417.05200500525 по запросу
K2417.0567435356,743,53 по запросу
K2417.06200500625 по запросу
K2417.06800500685 по запросу
K2417.0726235372,623,53 по запросу
K2417.07500500755 по запросу
K2417.08300500835 по запросу
K2417.0853235385,323,53 по запросу
K2417.100005001005 по запросу
K2417.102005001025 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33