Группы товаров
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, с лыской, форма C, внутренняя резьба, односторонняя, с глухим отверстием
K0350_C1

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Инструментальная или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь закалённая и шлифованная.
Нержавеющая сталь, шлифованная и кольстеризованная.
Указание:Установочные штифты со сферической посадочной поверхностью облегчают установку, поскольку их форма специально разработана для этого процесса. Склонность к заклиниванию, так же называемая эффектом выдвижных ящиков, возникающая вследствие установки стыкуемой детали под углом или наличия сил, действующих не по оси штифта, минимизируется благодаря использованию сферы и кривизне примыкающей поверхности (см. также схему 1).Указание на чертеже:
1) Внутренняя резьба, односторонняя, с глухим отверстием
2) Внутренняя резьба, двусторонняя, с глухим отверстием
3) Внутренняя резьба, двусторонняя, со сквозным отверстием
Особенности:
RoHS

Чертежи

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, с лыской, форма C, внутренняя резьба, односторонняя, с глухим отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаматериал

РазмерABCDEFGHJОтверстие под резьбуCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0350.052инструментальная сталь1555652M2,54,5R 1Глухое отверстие по запросу
K0350.062инструментальная сталь1666862M35R 1Глухое отверстие по запросу
K0350.082инструментальная сталь18881082M36R 2Глухое отверстие по запросу
K0350.102инструментальная сталь110101013102,5M36R 2,5Глухое отверстие по запросу
K0350.122инструментальная сталь112121215123M48R 3Глухое отверстие по запросу
K0350.142инструментальная сталь114141417143,5M48R 3,5Глухое отверстие по запросу
K0350.162инструментальная сталь116161620164M510R 4Глухое отверстие по запросу
K0350.202инструментальная сталь120202025205M510R 5Глухое отверстие по запросу
K0350.252инструментальная сталь125252525256M510R 6Глухое отверстие по запросу
K0350.302инструментальная сталь130303030308M612R 8Глухое отверстие по запросу
K0350.402инструментальная сталь1404040404010M612R 10Глухое отверстие по запросу
K0350.502инструментальная сталь1505050505012M612R 12Глухое отверстие по запросу
K0350.5052нержавеющая сталь1555652M2,54,5R 1Глухое отверстие по запросу
K0350.5062нержавеющая сталь1666862M35R 1Глухое отверстие по запросу
K0350.5082нержавеющая сталь18881082M36R 2Глухое отверстие по запросу
K0350.5102нержавеющая сталь110101013102,5M36R 2,5Глухое отверстие по запросу
K0350.5122нержавеющая сталь112121215123M48R 3Глухое отверстие по запросу
K0350.5142нержавеющая сталь114141417143,5M48R 3,5Глухое отверстие по запросу
K0350.5162нержавеющая сталь116161620164M510R 4Глухое отверстие по запросу
K0350.5202нержавеющая сталь120202025205M510R 5Глухое отверстие по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33