- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Опоры подвижные, нажимные болты
- Упорные захваты
- Штифты установочные, болты опорные
- K0350
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма А
- K0351
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма В
- K0350
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, с лысками, форма С
- K0351
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью с лысками, форма D
- K0352
Штифты установочные цилиндрические шлифованные
- K0353
Штифты установочные цилиндрические нешлифованные
- K0354
Штифты установочные фрезерованные шлифованные
- K0355
Штифты установочные фрезерованные нешлифованные
- K0356
Цанги позиционирующие, разжимные
- K0292
Опорные болты из стали, закалённые и шлифованные, без центрирующего элемента
- K1832
Опорный болт с датчиком прилегания
- K0293
Штифты установочные и болты опорные DIN 6321
- K1094
Штифты установочные с внутренней резьбой
- K1095
Втулки установочные для установочных штифтов
- K0298
Установочные ножки
- K0299
Установочные ножки
- K0300
Ножки приспособлений с наружной резьбой
- K0301
Ножки приспособлений с внутренней резьбой
- K1302
Удлинительные элементы
- K0294
Опорные болты из стали, закалённые и воронёные
- K0295
Болты опорные с позиционной цапфой
- K0296
Ножки ввинчиваемые с резьбовой цапфой DIN 6320 (издание 1971)
- K1105
Опорный болт Форма штифта с наружной резьбой
- K1105
Опорный болт Форма штифта с внутренней резьбой
- K0303
Ножки
- K0297
Опорные болты
- K0305
Опорные болты из стали, закалённые, воронёные и шлифованные
- K0306
Болты опорные регулируемые с контргайкой
- K0307
Опорные болты из стали или латуни, головка закруглённая
- K1200
Упорные винты из стали, класс прочности 10.9.
- K0308
Опоры
- K1854
Упорные элементы с гидравлическим ввинчиванием, простого действия, с пружинным возвратом
- K0581
Регулируемый упор, нержавеющая сталь с датчиком
- K1633
Дверные упоры из пластмассы для алюминиевого профиля с демпфированием или с магнитным замком
- K1214
Регулируемый упор перемещаемый для профилей пазов
- Элементы с регулировкой по высоте
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1854_AУпорные элементы с гидравлическим ввинчиванием, форма A,... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеОписание продукта:При обработке заготовок используются упорные элементы, чтобы предотвратить вибрации и прогибы заготовок. Прикручиваемые упорные элементы можно устанавливать горизонтально и вертикально. При обоих вариантах монтажа возможно компактное расположение в зажимных устройствах. Гидравлическое зажатие можно выполнять вместе с гидравлическим натяжением или отдельно от него.Материал:Корпус и поршень из стали.Исполнение: Вороненый корпус. Закаленный поршень.Приведение в действие:Просверленные каналы.Технические данные:– Макс. рабочее давление: 500 бар. – Допустимая нагрузка при 500 бар: 9 кН. – Мин. давление масла: 100 бар. – Макс. момент затяжки: 60 Нм.Монтаж:См. монтажный контур.Преимущества:– Встроенный металлический грязесъемник. – Активация всегда усилием пружины. – Малые установочные размеры. – Возможность горизонтального/вертикального монтажа. – Зажатие отдельно/вместе с натяжением. - Установлено уплотнение Kantseal.Объем поставкиВ комплекте 1 уплотнение Kantseal.Указание на чертеже:Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Диаметр поршня | Рабочие перемещение | Способ присоединения | D | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | SW | SW1 | SW2 | Упругость мин. (Н) | Упругость F макс. (Н) | Объемный поток макс. (см³/с) | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1854.160823061 | A | 16 | 8 | просверленные каналы | 28,2 | M30x1,5 | 72,5 | 55,5 | 9,5 | 10 | 6 | 10 | 24 | 13 | 17 | 10 | 23 | 25 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|