Группы товаров
Ножки приспособлений с внутренней резьбой, форма D, рифленая опорная поверхность улучшенная
K0301_D

Ножки приспособлений с внутренней резьбой, форма D, рифленая...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь.Исполнение: Корпус закалённый и воронёный.
Опорные поверхности — закалённые.
Указание:Эти ножки применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей и приспособлений. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0301_D Ножки приспособлений с внутренней резьбой, форма D, рифленая опорная поверхность улучшенная 180 kB

Чертежи

Ножки приспособлений с внутренней резьбой, форма D, рифленая опорная поверхность улучшенная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDGHTSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0301.406X20D9,5M6201210 по запросу
K0301.406X40D9,5M6401210 по запросу
K0301.410X32D16,5M10321817 по запросу
K0301.410X63D16,5M10631817 по запросу
K0301.412X32D18,5M12321819 по запросу
K0301.412X63D18,5M12631819 по запросу
K0301.416X50D23M16502424 по запросу
K0301.416X100D23M161002424 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33