Группы товаров
Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
K0058

Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: оцинкованный и пассивированный.
Нажимной шпиндель и гайки фосфатированые.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Рукоятка полимерная маслостойкая.
Указание:Угол поворота держателя и рукоятки может быть уменьшен или увеличен за счёт позиционирования или удаления упорного штифта.

При конструкциях K0058.0075, K0058.0100 и K0058.0150 неопреновый упор поставляется совместно.

При конструкциях K0058.0075N, K0058.0150N и K0058.0250N крепёжные уголки из нержавеющий стали не поставляются.
Принадлежности:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Указание на чертеже:
1) Упорный штифт, поз. 1
2) Упорный штифт, поз. 2
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0058 Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем 325 kB
 Техническое указание 2,8 MB

Чертежи

Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаУгол поворота
держателя
позиция 1
Угол поворота
держателя
позиция 2
Угол поворота
держателя
без упора
Угол поворота
ручки
позиция 1
Угол поворота
ручки
позиция 2
Угол поворота
ручки
без упора
Материал
основы
AA1A2A3BB1B3B4CC1DHLL1MУсилие
от руки
FH - Н
Усилие
зажима
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
Зажимное
усилие
F3 Н
Зажимное
усилие
F4 Н
Номер заказа
крепежные уголки
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0058.0075N130°-160°90°-100°нержавеющая сталь16255-24345,5-1694,4945732M5x35807001100500750-  по запросу
K0058.0150N95°-185°75°-110°нержавеющая сталь12,7277-27386,4-23115,11217043M6x50120135016508001050-  по запросу
K0058.0250N95°125°160°70°85°100°нержавеющая сталь19358-32478,8-3217,57,117511075M8x60190100028009001700-  по запросу
K0058.0075130°-160°90°-100°Сталь16255-24345,5-1694,4945732M5x35807001100500750K0098.02  по запросу
K0058.010095°-185°65°-105°Сталь162961424345,517,5229,54,8986738M5x35807001000500800-  по запросу
K0058.015095°-185°75°-110°Сталь12,7277-27386,4-23115,11217043M6x50120135016508001050K0098.02  по запросу
K0058.0200105°-175°70°-95°Сталь1935812,727426,3253012,75,51357944M6x50100100022009501350-  по запросу
K0058.025095°125°160°70°85°100°Сталь19358-32478,8-3217,57,117511075M8x60190100028009001700K0098.04  по запросу
K0058.0300105°-160°65°-90°Сталь254391934,5538,8-34198186143100M8x60130200037009001850-  по запросу
K0058.035090°120°180°70°80°110°Сталь32509-456410,6-43228,322014595M10x802302200450014003000K0098.06  по запросу
K0058.045090°125°180°70°85°110°Сталь325310-456412,7-51258,7228177124M12x1002603200700014003000K0098.06  по запросу
K0058.055090°120°180°65°80°110°Сталь517612,5-709516,5-843212,3312232156M16x1502903000800018003900-  по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33