Пробки резьбовые с измерительным щупом для масла, форма B
Описание товара/фотография продукта
ОписаниеМатериал:Термопласт, полиамид 66. Измерительный щуп для масла из стали, цинкофосфатированный.Исполнение: Уплотнение, безасбестовое.Указание:Форма B имеет вентиляционное отверстие сбоку на шестигранной головке диаметром от 2 до 3,5 мм, в зависимости от размера резьбовой заглушки.Указание на чертеже:
1) Плоское уплотнение 2) Вентиляционное отверстие
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.